Transformateur de courant/tension combiné de type KXM
Unité de dosage monophasée de type plaie haute précision, à large gamme, remplie d’huile, pour poste de travail
Les transformateurs de courant/tension remplis d’huile de la catégorie de poste de travail extérieur KXM sont des transformateurs de mesure monophasés de type enroulé destinés à la mesure de revenus de haute précision. Ces transformateurs de courant/tension sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs KXM peuvent répondre à la plupart des applications de mesure des revenus grâce à la capacité à grande portée spéciale de la conception avec jusqu’à quatre noyaux indépendants de 46 kV à 245 kV. Ce boîtier combiné est disponible avec un isolant en porcelaine grise ANSI 70 considéré comme le produit standard, avec un polymère de caoutchouc silicone (SIR) en option. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un soufflet en acier inoxydable résistant à la fatigue sur le dôme pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Le KXM offre une performance fiable en service grâce au système d’isolation conservateur utilisé aux tensions de distribution plus basses.
Applications
- Mesure de revenus à grande précision
- Mesure indépendante de la production d’énergie
- Mesure de point d’attache pour la mesure bidirectionnelle du débit de puissance
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour la mesure des revenus sur les charges critiques, ce transformateur de courant/tension à isolation papier-huile conservateur est extrêmement fiable pour cette application avec le même enregistrement de service de fiabilité que les transformateurs de courant et de tension séparés. La performance à grande portée offre une précision de 0,15 %, de 0,5 % de courant nominal à 400 % de courant nominal pour toute portée pratique de mesure pour la plupart des installations. Étant donné la construction flexible, la conception est très adaptable pour répondre aux applications les plus exigeantes. Hitachi Énergie offre à ses utilisateurs des avantages uniques comme suit :
- Excellent soutien technique pour assurer les solutions optimales
- Conçu pour des conditions environnementales diverses
- Conceptions spécifiques aux applications critiques
- Le format de distribution offre une isolation d’huile autoréparatrice durable pour une utilisation à basse tension
- La production diélectriquement stricte présente une conception hermétiquement scellée avec des tests de décharge partielle à 100 %
Brefs données sur le rendement
| KXM | |
|---|---|
| Installation | Extérieur |
| Conception | Type de plaie (tomodensitomètre principal et TV inductive connectée ligne à terre) |
| Isolation | Huile-papier |
| Tension la plus élevée pour l’équipement | 46 à 245 kV |
| Courant primaire maximum | Jusqu’à 4 000 A & jusqu’à 2 000/1 200 :1 rapports TV |
| Courant de court-circuit | Jusqu’à 120 kA/1 sec & FV = 1,9 x 8 h |
| Isolateurs | Porcelaine (SIR en caoutchouc silicone en option) |
| Ligne de fuite | ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande) |
| Condition de service | |
|
-40 oC à +40 oC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
| *D’autres températures et altitudes sont possibles | |
| Précision | |
|
Conforme à toutes les normes IEEE de mesure haute précision de classe 0.15s IEC CI 0.2s sur demande (0,15 s stable de 0,5 % à 400 % du courant nominal - 4000A maximum) |
|
Conforme aux normes IEEE 0,15 %Z et 3000VA thermique |