Transformateur combiné courant/tension PVA
Solution compacte à faible coût pour une mesure de haute précision du courant et de la tension
Les transformateurs de courant/tension combinés PVA sont utilisés pour fournir la mesure et la protection des signaux de courant et de tension des systèmes dans Hitachi Énergie électrique de 50 Hz.
Les transformateurs PVA sont de type CT à noyau supérieur avec un transformateur de tension inductive logé dans la base. Les modules de courant et de tension sont encapsulés dans un boîtier hermétique commun rempli d’huile de transformateur sans BPC. La conception de courant de noyau supérieur permet d’obtenir des valeurs élevées de courants de court-circuit thermiques et dynamiques ainsi qu’une vaste gamme de courants primaires et de sorties nominales des enroulements secondaires.
Placer les modules CT et VT dans un seul boîtier permet de réaliser des économies considérables, grâce à un nombre réduit de transformateurs dans une baie, à moins de structures de soutien, de connexions et d’espace nécessaire dans la sous-station, à une réduction des coûts de transport et d’installation.
Applications
- Installé dans des grilles avec un point neutre isolé ou efficacement mis à la terre et dans des systèmes mis à la terre par résonance
- Mesure des revenus
- Relais de protection
- Contrôle du système et indication du transit de puissance
Pourquoi Hitachi Énergie?
Hitachi Énergie a développé une conception de pointe pour offrir des avantages à nos utilisateurs pour une meilleure performance électrique, une meilleure résistance environnementale et une longue durée de vie sans problème. Ceci est réalisé grâce aux avantages suivants :
- Avantage du prix d’achat initial (un seul logement au lieu de deux logements distincts)
- Faible facteur de pertes diélectriques (tan δ)
- Sans entretien
- Longue durée de vie de plus de 25 ans
- Délai de livraison court
- Décharges partielles très faibles
- Sans ferrorésonance
- Mesure Tg Delta indépendante pour la bobine de tension et de courant
- Entièrement testé en laboratoire avec certificat PTB
- Hautement concurrentiel
Brèves données sur les performances
| PVA 123a | |
|---|---|
| Conformité aux normes | IEC 61869-4; PN-FR 61869-4 |
| Tension primaire nominale | 110 : √3 kV |
| Tension de réseau la plus élevée | 123 kV |
| Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance | 230 kV |
| Tension nominale de résistance à la foudre 1,2/50 μs | 550 kV |
| Ligne de fuite minimale | 16; 20; 25; 31 mm/kV |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Poids total | 650 kg |
| Poids total avec isolants composites | 580 kg |
| Poids de l’huile isolante [libre] | 140 kg |
| Température ambiante | -40 °C à +40 °C |
| Altitude | Max. 1 000 m |
| Humidité | jusqu’à 100 % à 30 °C |
| Décharges partielles internes | inférieur à 10 pC à 1,2 Um selon la norme CEI 60044-3 |
| Tension d’interférence radio [RIV] | 56 μV à 1,1 Um/√3 |