Transformateur de courant/tension triphasé combiné de type MXM
Compact extérieur, rempli d'huile, classe de distribution, large gamme, haute précision, type de plaie, unité de mesure triphasée
Le transformateur de courant/tension rempli d’huile de classe de distribution homologuée pour l’extérieur MXM est un appareil de mesure triphasé compact de type à plaies conçu pour la mesure de revenus de haute précision. Ces transformateurs de courant/tension sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs MXM peuvent répondre à la plupart des applications de mesure des revenus grâce à la capacité à grande portée spéciale de la conception avec jusqu’à deux (2) noyaux indépendants par phase de 15 kV à 46 kV. Ce boîtier combiné triphasé est offert avec des isolateurs en porcelaine grise ANSI 70 en standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile dans le réservoir pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Le MXM offre une performance fiable en service grâce au système d’isolation conservateur utilisé aux tensions de distribution plus basses.
Applications
- Mesure de revenus à grande précision à grande échelle
- Mesure indépendante de la production d’énergie
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour la mesure triphasée des revenus sur les charges critiques, ce transformateur de courant/tension à isolation en papier huilé conservateur est extrêmement fiable pour cette application à basse tension où les utilisateurs ont rencontré des problèmes avec des unités de type sec. La performance à large plage offre une précision de mesure de 0,15 %, de 0,5 % de courant nominal à 400 % de courant nominal pour toute portée pratique de mesure pour la plupart des installations. Étant donné la construction flexible, la conception est très adaptable pour répondre aux applications les plus exigeantes. Hitachi Énergie offre à ses utilisateurs des avantages uniques comme suit :
- Excellent soutien technique pour assurer la solution optimale pour le succès de vos projets
- Conçu pour des conditions environnementales diverses - polaires ou désertiques
- Conceptions spécifiques aux applications critiques pour la mesure triphasée à grande portée
- Le format de distribution offre une isolation d’huile autocicatrisante durable pour une utilisation à basse tension, offrant une performance supérieure à un prix concurrentiel
- La production diélectriquement stricte présente une conception hermétiquement scellée avec des tests de décharge partielle à 100 %
Brefs données sur le rendement
| MXM | |
|---|---|
| Installation | Extérieur |
| Conception | Type de plaie (réservoir) |
| Isolation | Huile-papier |
| Tension la plus élevée pour l’équipement | 15 à 46 kV |
| Courant primaire maximum | Jusqu’à 1 200 A & jusqu’à des rapports de TV de 400/693 :1 |
| Courant de court-circuit | Jusqu’à 90 kA/1 sec & FV = 1,9 x à 8 h |
| Isolateurs | Porcelaine |
| Ligne de fuite | ≥ 20 mm/kV (plus long sur demande) |
| Condition de service | |
|
-40 oC à +40 oC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
| *D’autres températures et altitudes sont possibles | |
| Précision | |
|
Conforme à toutes les classes de mesure haute précision IEEE 0.15s. *0,15 s stable de 0,5 % à 400 % du courant nominal - 1 200 A max. IEC CI 0.2s sur demande |
|
Conforme aux normes IEEE 0,15 % Z et 4000VA thermique |