Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateur de tension EMF (de 52 à 145/170 kV)

Capable de résister aux environnements les plus rigoureux

De conception monophasée, les transformateurs inductifs de tension EMF sont destinés à être reliés entre la phase et la terre dans des réseaux avec des points neutres isolés ou mis directement à la terre. Ils sont fabriqués et livrés depuis les années 1950.

Le remplissage unique au quartz de la version EMF réduit au minimum la quantité d’huile en plus de permettre l’expansion simple et fiable du système, tandis que la version EMF-E offre une version légère à l’huile.

Applications

  • Mesures aux fins de facturation 
  • Relais de protection 
  • Commande du système et indication du transit de puissance

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Nos experts peuvent vous aider à trouver les meilleures solutions en fonctions des conditions de votre site. 
  • Ce transformateur est conçu pour une grande variété de conditions environnementales, du climat polaire au climat désertique. 

Sommaire des données de fonctionnement

    EMF EMF-E
Installation   À l’extérieur À l’extérieur
Conception   De type inductif Type inductif – version légère
Isolation   Huile-papier-quartz Papier-huile
Tension maximale pour l’équipement kV De 52 à 170 De 52 à 145
Facteur de surtension (FV)   Jusqu’à 1,9/8 h Jusqu’à 1,9/8 h
Isolateurs   Porcelaine/polymère Porcelaine/polymère
Ligne de fuite mm/kV ≥ 25 
Longueur supérieure à la demande
≥ 25 
Longueur supérieure à la demande
Température ambiante °C -40 à +40 
Autres à la demande
-40 à +40 
Autres à la demande
Altitude de conception m Maximum de 1 000
Autres à la demande
Maximum de 1 000
Autres à la demande

En savoir plus

Dans les zones sujettes aux tremblements de terre, les équipements haute tension doivent résister aux énormes contraintes sismiques provoquées par ces phénomènes. Normalement, des calculs sont effectués pour voir dans quelle mesure l’équipement résiste à ces contraintes. Mais si le client le demande, les calculs peuvent être vérifiés par un essai sur table vibrante.

Cette vidéo montre des essais sismiques effectués sur des transformateurs de courant avec des isolateurs en porcelaine, ainsi qu’avec des isolateurs en polymère. Au cours des essais, les transformateurs de mesure sont soumis à des forces allant de 0,5 à 1 g, conformément à la norme IEEE.

Visionner la vidéo – basse résolution (42,03 MB)

Visionner la vidéo – haute résolution (245,56 MB)

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.