Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

FOM du transformateur de tension inductive (48 à 123 kV)

Précision fiable sur une plage de charge élevée

Les transformateurs de tension inductive POF sont de conception monophasée et sont destinés à la connexion entre la phase et la terre dans des réseaux avec des points neutres isolés ou mis à la terre directement.

La densité de flux de noyau extrêmement faible permet au FOM de résister continuellement à une tension nominale continue de 100 % et de fournir une surtension de 173 % pendant 1 minute (FOM-550) ou de 190 % pendant 8 heures (FOM-350 et moins).  Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
 

Applications

  • Mesure des revenus
  • Relais de protection
  • Contrôle du système et indication du transit de puissance

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Le FDM est un transformateur de tension inductive très performant pour résister aux conditions extrêmes et possède un excellent dossier de service.
  • Les unités de 72 kV et moins utilisent une bague époxy cycloaliphatique pour minimiser la teneur en huile, réduire le centre de gravité pour une meilleure résistance sismique et fournir une distance de frappe et de glissement supplémentaire dans la conception standard.
  • Pour 123 kV, la norme est un isolant en porcelaine avec des isolants en caoutchouc silicone disponibles en option, offrant une performance encore meilleure dans les environnements fortement pollués. 
  • La conception de l’espace réparti offre de faibles pertes et garantit que l’unité a une charge de précision relative élevée de 400 VA (ZZ).
  • Un excellent soutien technique d’application assure des solutions optimales pour votre projet
  • Conçu pour des conditions environnementales diverses - polaires ou désertiques
  • Le noyau à faible perte répartie assure la meilleure performance de précision avec les pertes de noyau les plus faibles pour la durée de vie utile

Brèves données sur les performances

POF  
Installation Extérieur
Conception Type inductif
Isolation Huile-papier
Tension la plus élevée pour l’équipement 48 à 123 kV
Facteur de tension (Vf) Jusqu’à 1,9 à 8 heures
Isolateurs 72 kV et moins :  Époxy cycloaliphatique
115 kV :  Porcelaine standard, caoutchouc silicone (SIR) sur demande
Ligne de fuite ≥ 20 mm/kV (plus long sur demande)
Condition de service  
  • Température ambiante
-40 oC à +40 oC (standard)
  • Altitude de conception
Maximum 1 000 m (standard)
  *D’autres températures et altitudes sont possibles
Précision Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE
productImage.imageAlt