Des fuites d’huile inattendues ou accidentelles peuvent se produire pendant la durée de vie d’un transformateur. Une indication claire et visible du niveau d’huile ou de liquide est fournie par des cadrans dédiés adaptés aux transformateurs remplis d’huile, aux changeurs de robinet de charge, aux réservoirs de conservateur et aux autres composants.
Nos indicateurs de niveau de liquide déclenchent une alarme si le liquide atteint les valeurs préréglées minimales ou maximales.
Indicateurs de niveau de liquide conventionnels
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de composants de transformateurs
- Portefeuille complet de produits pour les transformateurs de distribution et d’alimentation
- Nouvelle génération d’indicateurs de niveau de liquide avec sortie numérique et analogique (eDevices)
- Réseau mondial après-vente et de soutien à la clientèle
Portée du produit
- Transformateurs de distribution et d’alimentation remplis de liquide avec ou sans conservateur
- Conservateur avec sac en caoutchouc
- Applications de changement de prise de charge