Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Changeurs de prise de type UCC

La famille UC est un groupe d’interrupteurs d’inverseur à changement de prise de charge. Ils sont offerts dans une vaste gamme de modèles avec une cote adaptée à toutes les applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur, suspendus au couvercle du transformateur. Les types UC fonctionnent avec l’étanchéisation conventionnelle des arcs dans les interrupteurs d’inverseur d’huile.

Le modèle UCC est le plus grand des types UC et est capable de répondre aux exigences les plus exigeantes avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 050 kV et un courant nominal de 1 600 A.

Prolongez la durée de vie de votre transformateur et passez facilement à des changeurs de prise de type UCC avec technologie d’aspiration.

Portée du produit

  • Technologie de base : Conventionnel, résistance, dans le réservoir
  • Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC

 

  Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement Autres placements du changeur de prise
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) 300 kV 300 kV
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) 1 050 kV 1 050 kV

Courant max.

  • triphasé
  • 1 phase (un changeur de prise/phase)
                    

1 600 A

1 600 A

1 600 A
1 600 A

Tension de marche maximale 5 000 V 5 000 V

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Conception ouverte unique pour un entretien rapide et facile
  • Entretien dans n’importe quelle position de robinet et sans démonter le système d’arbre, éliminant ainsi le risque de défaillance due à un assemblage ou un alignement incorrect
  • Aucun filtre à huile en ligne n’est nécessaire
  • Intervalles d’entretien inégalés
Changeurs de prise de type UCC
Product image for: Changeurs de prise de type UCC

En savoir plus

Titre du document ID
Guide technique 1ZSC000562-AAW
Déclaration de conformité 1ZSC000498-ABN
Formulaire de commande de données (.xlsm)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, enregistré et nous être envoyé par courriel.
1ZSC000498-ACC
Formulaire de commande de données - explications 1ZSC000498-AAP
Manuel de l’utilisateur 1ZSE 5492-155
Guide d’installation et de mise en service UCC/UCD 1ZSE 5492-117
Guide d’entretien UCC/UCD 1ZSE 5492-126
Guide de réparation 1ZSE 5492-129
Liste des pièces de rechange 1ZSC000562-ACX
Accessoires et dispositifs de protection 1ZSC000562-AAD
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Filtre à huile, type OLU 1ZSC000562-AAR

Niveau isolant (kV) Type de commutation Connexion Courant nominal (A) Nombre de postes Numéro du dessin
380
650
750
1050
L E, N 1200 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 5492 0092-1
R 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 5492 0092-5
D 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 5492 0092-3

Le dessin montre Numéro du dessin
Système d’arbre d’entraînement externe 5492 0083-4
Montage sur pièce active 5492 0087-1
Section supérieure standard sans filtre à huile 5492 0087-2
Section supérieure du filtre à huile 5492 0087-3
Section supérieure avec deux soupapes R1" 5492 0087-4
Soupape de vidange 5492 0083-10
 Dispositif de décompression - diamètre de débit 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositif de décompression - diamètre de débit de 50 mm, classe C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de T) 5492 0083-19
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de L) 1ZSC004021-AAD
Engrenage de biseau (dans le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 0083-1
Support pour engrenage biseauté (sur le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 999-11
Relais de pression 5492 0083-2
Relais de débit d’huile 1ZSC003527-ABB
Relais de température 1ZSC003716-AAM
Capteur de température 1ZSC005333-AAF
Capteur de température et relais de pression 5492 0083-34
Boîtier de l’interrupteur thermique 5492 0083-22

Nombre de postes Nombre max. de tours Nombre minimum de tours
9 5492 0379-1 5492 0382-1
11 5492 0379-2 5492 0382-2
13 5492 0379-3 5492 0382-3
15 5492 0379-4 5492 0382-4
17 5492 0379-9 5492 0382-9
18 5492 0379-10 5492 0382-10

Titre du film ID
Changeurs de prise par Hitachi Énergie : Fondé sur les traditions – conçu pour le changement 1ZSC000717-AAM
Soutien du cycle de vie : Centres de formation 1ZSC000717-ABD
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie 1ZSC000717-ACX

Produits, services et solutions connexes

Changeurs de prise conventionnels en charge
T-Sync™ tap-changers
Changeurs de prise
Isolation et composants pour transformateurs
Visiter la page Web Transformateurs
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.