Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Changeurs de prise de chargement de type UCG

La famille UC est un groupe de changeurs de prise de charge à interrupteur d’inverseur. Ils sont offerts dans une vaste gamme de modèles avec une cote adaptée à toutes les applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur, suspendus au couvercle du transformateur. Les types UC fonctionnent avec l’étanchéisation conventionnelle des arcs dans les interrupteurs d’inverseur d’huile.

Le modèle UCG est le plus petit des types UC et convient aux transformateurs jusqu’à 500 MVA avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 050 kV et un courant nominal de 600 (1 500) A.

Prolongez la durée de vie de votre transformateur et passez facilement à des changeurs de prise de type UCG avec technologie d’aspiration.

Portée du produit

  • Technologie de base : Conventionnel, résistance, dans le réservoir
  • Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC
 
  Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement Autres placements du changeur de prise
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) 300 kV 300 kV
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) 1 050 kV 1 050 kV
Courant max.
triphasé
1 phase (un changeur de prise/phase)
600 A
1 500 A
N.A.
1 500 A
Fractionnement de courant appliqué
1 phase (un changeur de prise/phase)
1 800 A 1 800 A
Tension de marche maximale 3 500 V 3 500 V

 

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception ouverte unique pour un entretien rapide et facile
  • Entretien dans n’importe quelle position de robinet et sans démonter le système d’arbre, éliminant ainsi le risque de défaillance due à un assemblage ou un alignement incorrect
  • Aucun filtre à huile en ligne n’est nécessaire
  • Intervalles d’entretien inégalés
Product image for: Changeurs de prise de type UCG

En savoir plus

Titre du document ID
Guide technique 1ZSC000562-AAW
Déclaration de conformité 1ZSC000498-ABN
Formulaire de commande de données (.xlsm)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, enregistré et nous être envoyé par courriel.
1ZSC000498-ACC
Explications des formulaires de données de commande 1ZSC000498-AAP
Manuel de l’utilisateur 1ZSE 5492-155
Guide d’installation et de mise en service 1ZSC000562-AAY
Guide d’entretien 1ZSE 5492-124
Guide de réparation 1ZSE 5492-129
Liste des pièces de rechange 1ZSC000562-ACV
(V)UC Couvercle de transport pour changeurs de prise montés sur fourche - Information sur le produit 1ZSC000562-ADN
Accessoires et dispositifs de protection 1ZSC000562-AAD
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Filtre à huile, type OLU 1ZSC000562-AAR

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Versions disponibles  Numéro du dessin
380
650
750
1050
C L N 300-600 5-18 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0104-1
B11) 5492 0104-5
E, T 300-600 Court : tous les  2)
Long : tous
5492 0104-5
900-1200 Long seulement 5492 0104-3
900 Court  2) 5492 0104-31
1500 Longue 5492 0104-2
B21) 300-600 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0104-6
R N 300-600 8-15 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0104-7
16-35 5492 0104-8
B11) 8-15 5492 0104-15
16-35 5492 0104-16
E, T 300-600 8-15 Court : tous les  2)
Long : tous
5492 0104-15
16-35 5492 0104-16
900-1200 8-15 Longue 5492 0104-13
16-35 5492 0104-14
900 8-15 Court  2) 5492 0104-32
16-35 5492 0104-33
1500 8-15 Longue 5492 0104-9
16-35 5492 0104-10
B21) 300-600 8-15 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0104-17
16-35 5492 0104-18
D N 300-600 8-15 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0104-19
16-35 5492 0104-20
B11) 8-15 5492 0104-27
16-35 5492 0104-28
E, T 300-600 8-15 Court : tous les  2)
Long : tous
5492 0104-27
16-35 5492 0104-28
900-1200 8-15 Longue 5492 0104-23
16-35 5492 0104-24
900 8-15 Court  2) 5492 0104-34
16-35 5492 0104-35
1500 8-15 Longue 5492 0104-21
16-35 5492 0104-22
B21) 300-600 8-15 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0104-29
16-35 5492 0104-30
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".
2) Tension différentielle ≤ 1 500 V

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Versions disponibles  Numéro du dessin
380
650
750
1050
III L N 300-600 5-22 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0101-1

5492 0101-2
B11)
E, T 300-900 Court : tous les  2)
Long : tous
900 Court  2) 5492 0101-3
1200 Longue 5492 0101-4
1500 5492 0101-5
B21) 300-600 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0101-6
R, D N 300-600 9, 13 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0101-7
11, 15-35 5492 0101-8
B11) 9, 13 5492 0101-9
11, 15-35 5492 0101-10
E, T 300-900 9, 13 Court : tous les  2)
Long : tous
5492 0101-9
11, 15-35 5492 0101-10
900 9, 13 Court  2) 5492 0101-11
11, 15-35 5492 0101-12
1200 9, 13 Longue 5492 0101-13
11, 15-35 5492 0101-14
1500 9, 13 5492 0101-15
11, 15-35 5492 0101-16
B21) 300-600 9, 13 Court : 300 2)
Long : 300 à 600
5492 0101-17
11, 15-35 5492 0101-18
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".
2) Tension de palier : voir le guide technique, section Tension de palier de phase "nominale pour le type UCG ".

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Versions disponibles Numéro de dessin 
380
650
750
1050
F L N 300-600 5-18 400 A : long
500 A : long
600 A : long
1ZSC004528-ABC 
B11) 300-600 B1, 400 A : long
500 A : long
600 A : long
1ZSC004528-ABE
E, T 300-1500 1 200 A : long
1 500 A : long
1ZSC004528-ABE
B21) 300-600 400 A : long
500 A : long
600 A : long
1ZSC004528-ABJ
R, D N 300-600 8-9, 12-13 400 A : long
500 A : long
600 A : long
1ZSC004528-AAU
10-11, 14-35 1ZSC004528-ABY
B11) 300-600 8-9, 12-13 B1, 400 A : long
500 A : long
600 A : long
1ZSC004528-AAW
10-11, 14-35 1ZSC004528-ABZ
E, T 300-1500 8-9, 12-13 1 200 A : long
1 500 A : long
1ZSC004528-AAW
10-11, 14-35 1ZSC004528-ABZ
B21) 300-600 8-9, 12-13 400 A : long
500 A : long
600 A : long
1ZSC004528-ABA
10-11, 14-35 1ZSC004528-ACA
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".

Le dessin montre Numéro du dessin
Montage sur pièce active 5492 0103-1
Accessoires de la section supérieure, couvercle et montage de pièce active 1ZSC027626-AAB
Soupape de vidange 5492 0083-10
 Dispositif de décompression - diamètre de débit 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositif de décompression - diamètre de débit de 50 mm, classe C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de T) 5492 0083-19
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de L) 1ZSC004021-AAD
Engrenage de biseau (dans le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 0083-1
Support pour engrenage biseauté (sur le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 999-11
Relais de pression 5492 0083-2
Relais de débit d’huile 1ZSC003527-ABB
Système d’arbre d’entraînement externe 5492 0083-4
Relais de température 1ZSC003716-AAM
Capteur de température 1ZSC005333-AAF
Capteur de température et relais de pression 5492 0083-33
Boîtier de l’interrupteur thermique 5492 0083-22

Titre du film ID
Changeurs de prise par ABB : Fondé sur les traditions – conçu pour le changement 1ZSC000717-AAM
Soutien du cycle de vie : Centres de formation 1ZSC000717-ABD
Aspirateur - une progression logique : Mise à niveau aussi facile que 1 - 2 - 3 1ZSC000717-ABE
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie 1ZSC000717-ACX

Produits, services et solutions connexes

Changeurs de prise conventionnels en charge
T-Sync™ tap-changers
Changeurs de prise
Isolation et composants pour transformateurs
Visiter la page Web Transformateurs
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.