Nous proposons une gamme de semi-conducteurs d’alimentation des plus diversifiés, y compris les GTO, les IGBT, les IGCT, les Thyristors et les Diodes dans la gamme de puissance de 150 A jusqu’à 13 500 A et de 200 V jusqu’à 8 500 V. Aujourd’hui, notre gamme diversifiée de semi-conducteurs assure le bon fonctionnement des véhicules et des trains électriques, génère de l’énergie efficacement et permet aux éoliennes de tourner de manière fiable.

wind turbines in the Oiz eolic park

Réseaux électriques : Les meilleures chaînes d’approvisionnement

Votre copie exclusive de The Economist’s Technology Quarterly

Nouvelles sur les semi-conducteurs

Nos vidéos

Semi-conducteurs Hitachi Énergie – Motivés par les gens, la mission et l’innovation

Comment les semi-conducteurs IGCT permettent-ils les énergies renouvelables?

Pourquoi le marché des semi-conducteurs de puissance migre-t-il vers SiC?

Liens et téléchargements

Dernières nouvelles de Grid Integration

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.