Défi
Le marché indien des solutions d’infrastructure continue de croître, offrant de nombreuses occasions, en particulier pour les modules IGBT. L’accent mis par l’Inde sur l’électrification ferroviaire, qui réduira la dépendance de l’Inde à l’importation d’énergie fossile par l’utilisation de modes de transport écologiques et écoénergétiques dans le matériel roulant, est un excellent exemple de cette tendance.
Le marché indien en pleine croissance offre de nombreuses occasions, ce qui se traduit par une concurrence abondante. L’un de nos principaux clients souligne que « Hitachi Énergie, semi-conducteurs, a d’excellents produits et que ses IGBT sont qualifiés avec nous, mais la compétitivité est également importante ».
Malgré une concurrence formidable de la part d’autres fournisseurs de modules IGBT, Hitachi Énergie et notre partenaire de distribution Pankaj Electronics ont passé avec succès des commandes importantes pour des modules HiPak1 de 3,3 kV 1 000 A et HiPak2 de 4,5 kV 1 200 A en mars et avril 2021. Le client est une entreprise indienne de premier plan connue pour ses innovations en matière d’électronique de puissance pour le marché de la traction.
Solution
Les IGBT d’Hitachi Énergie seront utilisés à la fois sur les plateformes de convertisseur EMU (5SNA 1000N330300) et sur les locomotives de chargement CA-électriques (5SNA 1200G450300). Grâce à la gamme HiPak et LinPak actuelle et aux développements futurs de nouveaux produits, Hitachi Énergie permet aux clients d’élargir leur offre de convertisseurs aujourd’ hui et à l’avenir. Par exemple, les développements de nouveaux produits permettront des puissances nominales plus élevées et des conceptions plus compactes pour répondre aux exigences les plus difficiles.
Impact
Avec le portefeuille en expansion d’Hitachi Énergie dans les IGBT à puissance élevée et moyenne, notre extension d’usine qui permet la fabrication de plaquettes de 200 mm avec des opérations dorsales automatisées et des solutions de produits SiC de prochaine génération, nous sommes impatients de relever le défi de soutenir la demande de solutions d’énergie propre pour alimenter l’infrastructure de l’Inde.