Le pompage-turbinage est une technologie bien établie et largement reconnue pour la production et le stockage de l’énergie électrique. Avec l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables intermittentes et les évolutions qu’elles entraînent au sein du réseau électrique, le stockage de l’énergie est devenu un enjeu majeur.
Les convertisseurs statiques de fréquence permettent de faire varier la vitesse de rotation de la pompe-turbine en fonction des besoins d’exploitation, optimisant ainsi les performances de l’installation. Cette technologie permet d’ajuster en temps réel la puissance produite ou absorbée par la centrale et de contribuer au soutien du réseau électrique grâce aux services de régulation de fréquence. Par ailleurs, le rendement hydraulique de la centrale peut être amélioré, tandis que son exploitation et sa commande gagnent en flexibilité. Hitachi Énergie est un pionnier dans le domaine du pompage-turbinage hydroélectrique : Nous avons établi un record du monde avec le plus grand convertisseur jamais construit pour application de stockage par pompage dans les Alpes suisses en 2012, et nous avons poursuivi le chemin de l'innovation avec l'Hydro SFC Light, le premier convertisseur modulaire direct multiniveaux (MMC) utilisé pour le stockage par pompage hydro, mis en service en Autriche en 2021.
Avantages des SFC hydroélectriques
Rentabilité
Rendement hydraulique accru, revenus supplémentaires générés par la fourniture de services auxiliaires au réseau électrique, et diminution des besoins de maintenance
Flexibilité accrue
Offre une flexibilité opérationnelle maximale des groupes, un contrôle rapide de la fréquence et de la puissance réactive, ainsi qu’une augmentation du temps de fonctionnement des installations.
Soutien renforcé au réseau électrique
Possibilité de raccorder des charges plus importantes lors d’un démarrage autonome du réseau (black start).
Disponibilité accrue
L’accroissement du temps de fonctionnement des unités permet d’améliorer la disponibilité de la centrale et de renforcer la rentabilité des investissements pour les exploitants de centrales de pompage-turbinage.
Hydro SFC Light établit une référence en matière de rendement Il est ainsi parfaitement adapté aux exigences particulièrement élevées des centrales hydroélectriques de pompage-turbinage.
Foire aux questions
Hydro SFC Light offre une redondance sur certains composants critiques et s’appuie sur des composants particulièrement robustes. Cela permet de réduire au minimum le risque de défaillance. Grâce à cette fiabilité élevée, le convertisseur a été déployé avec succès dans un projet situé en zone montagneuse, où l’accès au site est fortement limité pendant la période hivernale.
Hydro SFC Light fournit une tension quasi sinusoïdale, tant côté réseau que côté machine, grâce à son architecture de convertisseur multiniveau. Cela garantit un très faible niveau de distorsion harmonique et une excellente compatibilité avec la machine électrique.