Choisissez votre région et votre langue

Menu

Rail SFC Light - Une solution de référence pour l’électrification des lignes ferroviaires en 16,7 Hz et 25 Hz.

Le convertisseur Rail SFC Light est parfaitement adapté aux exigences élevées des applications ferroviaires. Le Rail SFC Light est conçu pour assurer l’alimentation des réseaux de traction ferroviaire monophasés en 16,7 Hz et 25 Hz, tout en garantissant un équilibrage des charges sur le réseau  triphasé amont. 

L’intégration de semi-conducteurs robustes à faibles pertes permet d’atteindre un niveau élevé de rendement énergétique, de fiabilité opérationnelle et de longévité du convertisseur. L’architecture modulaire du convertisseur  repose sur des cellules standardisées, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux besoins particuliers de chaque projet. 

Les algorithmes de commande éprouvés, qui alimentent déjà plus de 1,5 GW de puissance installée sur des réseaux ferroviaires, garantissent une alimentation stable et fiable du réseau de traction, y compris dans le cas de réseaux exploités en îlotage ainsi  qu’après le rétablissement  du système à la suite d’un défaut. Ils assurent également la réaction appropriée du convertisseur face aux transitoires et aux perturbations du réseau électrique.  La conception mécanique favorise une disponibilité élevée grâce à un accès rapide et aisé à l’ensemble des composants, tout en réduisant au minimum les temps nécessaires aux opérations de maintenance et de remplacement. 

Image : Hitachi Energy

Avantages des convertisseurs de fréquence statiques

Durabilité

 Le rendement particulièrement élevé du convertisseur et du système global se traduit par de faibles pertes d’énergie et une réduction significative du coût total de possession (TCO) sur le cycle de vie de l’installation. 

Disponibilité accrue

La très haute fiabilité du convertisseur est assurée par l’emploi de composants robustes ayant fait leurs preuves et par la mise en œuvre de redondances sur certaines fonctions essentielles du système. 

Sécurité d’approvisionnement

Amélioration de la qualité de l’énergie et de la flexibilité des opérations de maintenance, associée à des algorithmes de contrôle avancés permettant de gérer des conditions de défaut  particulièrement exigeantes.

Conformité aux exigences du réseau électrique

Équilibrage des charges, limitation des harmoniques et contrôle indépendant du facteur de puissance  côté réseau d’alimentation et côté réseau ferroviaire.

Rail SFC Light est une excellente solution pour assurer  uune alimentation stable des réseaux ferroviaires en 16,7 Hz et 25 Hz, tout en contribuant à la réduction des coûts. Ses faibles pertes énergétiques, sa conception fiable et robuste, ainsi qu’un concept de maintenance soigneusement étudié sdes éléments essentiels pour répondre aux exigences  élevées des clients. 

Tobias Thurnherr-Schlumpf
Responsable mondial de produit, Convertisseurs de fréquence statique

En savoir plus sur Rail SFC Light

Brochure Rail SFC Light

Efficacité maximale grâce à un comportement système éprouvé. Plus de puissance pour les lignes de chemin de fer.

Part of categoryFeatures

Zoom sur Rail SFC Light

Davantage de capacité pour le réseau ferroviaire suisse grâce à la technologie avancée de conversion de puissance de Hitachi Energy

01-09-2021 | 2 min read

Foire aux questions

Grâce à l’utilisation de semi-conducteurs IGCT optimisés, caractérisés par des pertes de conduction  extrêmement faible. 

Uniquement dans les pays où la fréquence de la caténaire est différente  de celle du  réseau électrique  triphasée. Il s’agit de la Suède, de la Norvège, de l’ Allemagne, de la Suisse, de l’Autriche  (où les réseaux ferroviaires fonctionnent à 16,7 Hz,  anciennement 16⅔ Hz) ainsi que d’une partie limitée des États-Unis (25 Hz).

.Le Rail SFC Light utilise une structure de commande sophistiquée de type  "grid-forming" (formation de réseau), dont le comportement est comparable à celui d’une machine électrique synchrone, tout en assurant la protection du convertisseur contre les surintensités. 

Produits, services et solutions connexes

Rail SFC PCS6000

Grille-enSure®

Alimentation de traction ferroviaire