MicroSCADA X Historian
Les capteurs intégrés et les appareils intelligents fournissent aux opérateurs de réseau des rivières de données, que la fonctionnalité d’enregistrement et de production de rapports de Hitachi Énergie MicroSCADA X Historian affine maintenant en rapports et analyses utiles.
Cette capacité avancée recueille, archive et permet à l’observateur de visualiser et d’analyser sans effort les données de processus primaires.
Faits saillants
- Collecte étendue des données de votre système d’alimentation
- Contrôle intuitif simple de vos données complexes
- Interface glisser-déposer pour rédiger les rapports dont vous avez besoin
- Prolongez rapidement votre opération SCADA
-
Détails du produit
Aperçu
Hitachi Énergie MicroSCADA X Historian est l’outil qui vous permet de bénéficier d’informations réseau critiques et précises. C’est la façon de comprendre ce qui s’est passé et ce qui se passe dans un réseau d’alimentation.
Les économies de coûts et d’énergie améliorent les performances futures. MicroSCADA X Historian fait partie de la gamme de produits MicroSCADA X qui travaillent ensemble pour simplifier les processus et améliorer l’efficacité.
Avantages
- Une vue précise du processus principal permet de prendre des décisions fondées sur des faits : MicroSCADA X Historian recueille et stocke divers types de données dans une base de données conçue pour archiver des centaines de milliers de valeurs sur de longues périodes de temps de manière précise et fiable.
- L’utilisation intuitive et facile garantit une utilisation complète des capacités : MicroSCADA X Historian recueille et stocke divers types de données dans une base de données conçue pour archiver des centaines de milliers de valeurs sur de longues périodes de temps de manière précise et fiable.
- MicroSCADA X Historian rend les mesures et les tendances visibles et compréhensibles : les visualisations avancées permettent de présenter l’information de manière claire. Tout utilisateur peut facilement rédiger de nouveaux rapports et utiliser différentes dispositions pour s’adapter à toutes les situations qui se présentent.
- S’installe rapidement et facilement dans les systèmes MicroSCADA X existants sans interruption de service : Étendez votre système MicroSCADA X actuel avec l’Historique pour commencer à recueillir vos données et profiter immédiatement des possibilités d’analyse avancées. L’Historique peut être connecté en toute sécurité à un système MicroSCADA X en fonctionnement sans interruption du fonctionnement.