REC670 - Commande de baie
Pour un contrôle optimisé et un fonctionnement fiable de votre parc de commutations, le REC670 est votre meilleur choix pour les applications de transmission.
Les EEI REC670 (dispositif électronique intelligent) fournissent des solutions de commande pour tout type d’appareillage de commutation et différentes configurations d’appareillage de commutation.
Faits saillants
- Fournir des solutions de contrôle pour tout type d’appareillage de commutation
- La liberté de sélectionner la fonctionnalité entièrement en fonction de vos besoins
- La fonctionnalité de base est incluse et préconfigurée
-
Détails du produit
-
Ressources
Aperçu
Le REC670 personnalisé vous donne la liberté de sélectionner la fonctionnalité entièrement en fonction de vos besoins. Les variantes REC670 préconfigurées simplifient la manipulation puisque la fonctionnalité de base est incluse et préconfigurée. Au besoin, vous pouvez ajouter des fonctions optionnelles pour augmenter facilement la fonctionnalité des EEI REC670 afin de répondre aux exigences spécifiques de votre parc de commutation.
REC670 intègre une commande de tension avancée pour les transformateurs dans une sous-station dans un seul EEI. Les EEI sont dotés d’une grande IHM pour le contrôle local et l’accès instantané aux données importantes, telles que les paramètres, les événements et les informations sur les perturbations.
La capacité d’E/S exceptionnelle du REC670 permet le contrôle de plusieurs baies avec une mesure complète avec un seul EEI. Par exemple, un EEI REC670 est capable de gérer la commande de tous les appareils dans un diamètre entier dans un arrangement de disjoncteurs de 1 ½ po, y compris la protection contre les défaillances de disjoncteurs pour tous les disjoncteurs.