Protection et contrôle de l’alimentation multi-applications Relion REF650
Le REF650 est un relais de commande et de protection de système de distribution avancé. Il couvre les applications d’alimentation, de différentiel de transformateur à deux enroulements, de différentiel à haute impédance et de protection d’interconnexion pour soutenir les opérateurs de systèmes de distribution et les installations industrielles. La taille compacte et la conception modulaire du relais font de cet appareil électronique intelligent (EEI) configurable un moyen économique de répondre à une vaste gamme d’exigences de protection.
Faits saillants
- Format compact disponible en format 3U 1/2 19 po ou 3U 1/1 19 po
- Quincaillerie modulaire
- HMI à écran tactile intégré (en option)
- Conception évolutive
-
Détails du produit
-
Ressources
-
FAQ
Aperçu
Avec un nombre toujours croissant de ressources énergétiques distribuées (DER) en ligne, les relais de protection moyenne tension sont devenus les gardiens essentiels de nos systèmes de distribution. Le REF650 est une solution compacte et modulaire qui couvre les fonctions essentielles du maintien de la fiabilité et de la sécurité des systèmes de distribution chargés de production, d’entreposage, de véhicules électriques et plus encore.
Relais moyenne tension pour les applications d’alimentation de distribution primaire et de transformateur, le REF650 offre une protection et une commande d’alimentation. Il surveille également le courant et la tension pour détecter rapidement les défauts à l’intérieur de l’actif, tels que les surcharges, les courts-circuits ou les pannes d’isolation. En isolant rapidement les défauts, toutes ces fonctions aident à minimiser les dommages au système.
La flexibilité est un autre avantage du REF650. Il peut s’interfacer avec les transformateurs conventionnels, apportant les avantages d’une sous-station numérique à vos installations existantes. Le relais est suffisamment flexible pour prendre en charge les applications industrielles et de sous-transmission.
De plus, le REF650 a un nombre réduit de paramètres et des configurations simplifiées qui permettent aux opérateurs du système de régler rapidement leurs propres paramètres et de réduire le temps de mise en service.
Il dispose également d’un outil de service sur le terrain (FST) qui s’intègre au logiciel de gestion des EEI de protection et de contrôle PCM600 d’Hitachi Énergie. La validation de votre relais permet de s’assurer qu’il fonctionne de manière fiable dans des conditions de défaut réelles. Le REF650 rend le processus de test et de validation simple et pratique.
Caractéristiques
- Format compact : Le REF650 est parfait pour les environnements à espace limité, comme les compartiments basse tension des panneaux d’appareillage de commutation moyenne tension.
- Économique : La conception modulaire, multifonctionnelle et à boîte unique du nouveau produit réduit considérablement le coût unitaire global pour répondre aux fonctionnalités de protection et de contrôle, ce qui en fait une option économique.
- Interface machine humaine locale (LHMI) à écran tactile : L’écran tactile en option offre des vues claires des mesures et de l’état de commutation tout en rendant le REF650 facile à utiliser pour les opérateurs du système.
- Conception modulaire : Vous pouvez reconfigurer et étendre le relais avec des modules matériels, ce qui vous permet d’intégrer des modifications de conception.
- Précision : Le REF650 utilise un système analogique-numérique (A/D) très précis pour toutes les entrées analogiques.
- Enregistrement des perturbations à 4,8 kHz : Avec un taux d’échantillonnage de 4 800 échantillons par seconde, le REF650 enregistre avec précision des formes d’onde détaillées de tension et de courant, ce qui fournit des données précieuses pour l’analyse.