Armoire SDA500
L’armoire de commande intelligente SDA500 basée sur RTU offre la bande passante complète des fonctionnalités du système de distribution secondaire dans une solution prête à l’emploi. Il s’agit d’un système d’automatisation normalisé, préconçu et rentable pour les sous-stations de distribution secondaires.
Nous améliorons la fiabilité et l’efficacité du réseau afin que vous puissiez contrôler le réseau, n’importe où, n’importe quand.
Faits saillants
- Solution agile, rentable et évolutive pour tous les niveaux d’automatisation de la distribution secondaire
- Installation, mise en service et entretien faciles
- Armoire précâblée et entièrement testée
-
Détails du produit
-
Ressources
Aperçu
Niveaux d’automatisation
Surveillance et contrôle : Le niveau de base de l’automatisation est la surveillance. Cela permet la collecte et la communication d’informations d’état sur divers dispositifs de commutation et transmet les indications générales d’alarme dans la sous-station au centre de contrôle de distribution et/ou au système d’automatisation de la sous-station de niveau supérieur. La fonctionnalité de commande peut être facilement ajoutée pour permettre la commande à distance des actionneurs du réseau, tels que les disjoncteurs, les interrupteurs de coupure de charge, les changeurs de prise de charge, etc.
Surveillance et contrôle + mesure et détection des défauts : l’armoire intelligente peut facilement être étendue pour atteindre le niveau d’automatisation le plus élevé. Cette version permet l’acquisition de mesures analogiques à partir du réseau et peut détecter le passage du courant de défaut. Les mesures analogiques peuvent comprendre les courants et les tensions, la puissance active et réactive, l’analyse de la qualité de l’alimentation ainsi que les mesures environnementales de la sous-station (température, humidité).Diverses technologies sont disponibles pour acquérir des mesures analogiques qui dépendront des capteurs disponibles dans le réseau, comme les transformateurs de courant et de tension conventionnels ou les capteurs numériques.
Surveillance et contrôle + Mesure et détection des défauts + Protection : l’armoire de commande intelligente la plus avancée comprend également une fonctionnalité de protection. Avec une protection ajoutée, le système peut déclencher le disjoncteur lorsqu’un défaut est détecté, allant au-delà d’une simple indication de passage de défaut. L’ajout de dispositifs de protection plus profonds dans le réseau permet une séparation plus rapide d’une section défectueuse, améliorant ainsi la fiabilité du système.