Choisissez votre région et votre langue

Menu

Gamme de produits RTU540

Le produit n’est plus disponible.

Le produit que vous recherchez n’est plus disponible.

Le remplacement/successeur est la gamme de produits RTU530

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec nous en cliquant sur le bouton Contact au bas de la page.

​

Produit de passerelle pour la distribution et la sous-transmission. Relie l’ancienne et la nouvelle technologie et combine les dispositifs existants et les nouveaux protocoles standard (comme IEC 61850) dans un système d’automatisation de sous-station. Le RTU540 intègre des fonctions avancées comme la commande logique programmable et une interface machine humaine permettant un aperçu instantané de l’état du réseau. Le boîtier métallique compact de haute qualité comprend des modules d’entrée et de sortie qui permettent d’économiser de l’espace dans l’armoire de commande.

  • Passerelle de protocole puissante pour relier les anciennes et les nouvelles technologies dans un seul système
  • Dispositif intelligent pour le contrôle automatisé de la charge et de la tension
  • Boîtier robuste et compact pour un fonctionnement sans ventilateur qui vous permet de gérer un réseau complexe grâce à une intelligence distribuée
  • La fonctionnalité agile permet une adaptation facile de l’automatisation en fonction des exigences changeantes du système
  • Une interprétation sélective permet une prise de décision rapide dans le centre de contrôle du réseau et protège l’équipement principal
  • Redondance de communication pour la tranquillité d’esprit et la confiance dans votre réseau

 

Product image for: Gamme de produits RTU540

Être responsable d’un réseau entier vous place dans la situation où certains appareils pourraient être neufs alors que d’autres travaillent depuis très longtemps. Le RTU540 est le produit idéal pour les rassembler dans un seul système. En tant que passerelle entre les EEI et le système de contrôle du réseau (protocoles de communication et bus de station), il est capable d’interpréter les informations de tous les protocoles standard. De plus, notre passerelle est parfaite si vous souhaitez intégrer des E/S série dans votre bus de station numérique.

Nous offrons une prise en charge complète du protocole et sommes en mesure de numériser vos données. La topologie changeante des réseaux électriques modernes nécessite une commande de tension constante. Cela peut être automatisé avec l’intégration du RTU540 dans le transformateur. Le dispositif peut être indépendant du centre de contrôle du réseau pour contrôler les niveaux de tension et envoyer des signaux pour les ajuster. Cela vous donne le temps de vous concentrer sur des sujets plus importants dans le centre de contrôle et la tranquillité d’esprit que le RTU540 est la solution fiable pour l’automatisation.

En savoir plus

540cid01-non-miroir.jpg

540CID01 : module de base

Module de base monté sur rail DIN RTU540 :

  • 4 ports série (RS-232, RS-485)
  • 2x interface Ethernet (10/100BaseT)
  • 2 ports USB
  • E/S intégrées (16 entrées binaires, 8 sorties binaires, 8 entrées analogiques
  • Alimentation 24 à 125 V c.c.
  • (1 sur n) vérification
  • Avec interface de connexion aux modules d’extension d’E/S RTU500
  • Tension de procédé R0001 : 24 à 60 V c.c.
  • Tension de procédé R0002 : 110 à 125 V c.c.