Choisissez votre région et votre langue

Menu

EXCOUNT-C du compteur de surtensions

EXCOUNT-C est un compteur de surtension simple avec tous les éléments essentiels pour une installation facile et une sécurité du personnel optimale.

Le comptoir est sans entretien, alimenté par le courant de surtension et convient à toutes les conditions météorologiques et de température.
 

Applications

  • À utiliser avec toutes les marques et tous les types de dispositifs d’arrêt sans espace

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée 
  • Aucune tension ajoutée à la tension résiduelle du parafoudre 
  • Sans entretien
  • Facile à installer
  • Facile à lire à distance

Brefs données sur le rendement

    EXCOUNT-C 
Conditions climatiques   Conception étanche à l’eau, IP67
Capacité de court-circuit conforme à la norme CEI 60099-4 kA 65
Alimentation électrique   Courant d’impulsion
Enregistrement des surtensions : Seuil de comptage minimum kA 1,5 (8/20 nous)