Pare-bélier MWD
Parasurtenseur logé dans du silicone de la station de classe CEI basse (SL) pour les systèmes CA jusqu’à 52 kV pour une utilisation à l’intérieur
MWD est un parasurtenseur sans traîneau avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4; et il répond aux exigences de la norme ANSI/IEEE C62.11. Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2.
Il est utilisé pour protéger les systèmes moyenne tension contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation. Le produit convient uniquement à une installation à l’intérieur.
Applications
- Transformateur sec moyenne tension
- Appareillage et panneau de commutation à tension moyenne isolés à l’air
- Générateur de taille moyenne
- Câble moyenne tension et terminaison de câble
- Moteur moyenne tension
- Autre équipement de distribution à tension moyenne
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
- Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
- Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
- Durée de vie de conception de plus de 30 ans
- Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
- Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
- Sans entretien
Brefs données sur le rendement
| MWD | ||
|---|---|---|
| Tension maximale du système (Us) | kV | 52 |
| Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) | kVrms | 4-44 |
| Tension nominale du parafoudre (Ur) | kVrms | 5-55 |
| Courant de décharge nominal (po) | kApeak | 10 |
| Cote d’énergie thermique (Wth) | kJ/kV (Ur) | 5.0 |
Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.