Choisissez votre région et votre langue

Menu

Parasurtenseur MWK

Parasurtenseur logé dans du silicone de station basse de classe CEI (SL) pour les systèmes CA jusqu’à 52 kV

MWK est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4; il répond aux exigences de la norme ANSI/IEEE C62.11. Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2.

Il est utilisé pour assurer une protection sûre des systèmes de tension moyenne contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.
 

Applications

  • Transformateur de distribution moyenne tension
  • Câble moyenne tension et terminaison de câble
  • Condensateur moyenne tension et batterie de condensateurs
  • Autre équipement de distribution à tension moyenne

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
  • Boîtier en silicone résistant aux  UV avec excellente performance en matière de pollution
  • Sans entretien

Brefs données sur le rendement

  MWK MWK K4 MWK KLL
Tension maximale du système (Us)  kV 52 52
Tension continue à travers le pare-chocs (Uc)  kVrms 4-44 8-44
Tension nominale du dispositif d’arrêt (Ur)  kVrms 5-55 10-55
Courant de décharge nominal (po)  kApeak 10 10
Cote d’énergie thermique (Wth)  kJ/kV (Ur) 5.0 5.0
Charge à court terme (SSL) spécifiée  Nm 153 153
Ligne de fuite   Norme Longue