Choisissez votre région et votre langue

Menu

Parasurtenseur POLIM 4.5..ID

Parasurtenseur logé dans du silicone pour système de traction CC jusqu’à 3 kV avec classe CC-C pour utilisation à l’intérieur

POLIME 4.5..ID est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 62848-1 / EN 50526-1. POLIME 4.5..L’identifiant possède également d’autres certifications :

  • Testé contre les chocs et les vibrations conformément à la norme CEI 61373
  • Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2

Il est utilisé pour protéger les systèmes de traction CC contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation. Le produit convient uniquement à une installation à l’intérieur.
 

Applications

  • Stock roulant
  • Équipement dans les installations à courant continu

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Capacité de tenue de route à haute énergie
  • Conception mécaniquement solide
  • Sans entretien
  • Stable contre les chocs et les vibrations
productImage.imageAlt

Brefs données sur le rendement

    POLIME 4.5..ID
Classe CC   CC-C
Tension continue à travers le parafoudre (Uc=Ur) kV CC 4.5
Capacité de transfert de frais (Qt) Comme > 7.5 Comme
Capacité de résistance à l’énergie (Wth) kJ/kV (Ur) 45

 

Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.

En savoir plus

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.