Parasurtenseur POLIM-C.ND
Parasurtenseur logé dans du silicone pour système de traction CC jusqu’à 3 kV avec catégorie CC-A
POLIM-C..ND est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 62848-1 / EN 50526-1. Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2.
Il est utilisé pour la protection sécurisée de l’électronique de puissance dans les systèmes CC contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation. Il est également recommandé pour les installations fixes dans les réseaux de traction.
Les dispositifs d’arrêt répondent également aux exigences des fonctions A1 conformément à la recommandation du VDV 525 :
- A1 – Protection contre les surtensions de l’équipement connecté à la tension d’alimentation de traction
Applications
- Systèmes de traction – installations fixes
- Équipement secondaire
- Électronique de puissance
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
- Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
- Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
- Durée de vie de conception de plus de 30 ans
- Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
- Boîtier en silicone résistant aux UV avec excellente performance en matière de pollution
- Sans entretien
Brefs données sur le rendement
POLIM-C..ND | ||
---|---|---|
Classe CC | CC-A | |
Tension continue à travers le parafoudre (Uc=Ur) | kV CC | 0,56 à 4,7 |
Courant de court-circuit (Is) | kA CC | 20 |
Capacité de transfert de frais (Qt) | Comme | 1,0 |
Cote d’énergie thermique (Wth) | kJ/kV (Ur) | 4.5 |
Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.
En savoir plus
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.