Dispositif de limitation de tension HVL
Dispositif de limitation de tension pour les systèmes de traction CC
Le dispositif de limitation de tension HVL consiste en la connexion parallèle d’un parasurtenseur à oxyde métallique (MO) sans espace d’étincelle et de deux thyristors connectés antiparallèles. Les surtensions transitoires causées par la foudre et les opérations de commutation dans le système sont limitées par l’arrêteur MO. Si des surtensions se produisent pendant une période plus longue (millisecondes à heures) en raison de défaillances du système ou pour des raisons opérationnelles, les thyristors s’allument pour limiter les tensions tactiles. Dès qu’une transition de courant nul se produit, les thyristors coupent le flux de courant et l’état d’origine est rétabli. L’ensemble du dispositif est moulé en silicone, conçu et testé conformément à EN 50122-1 (CEI 62128-1), EN 50123-5 (CEI 61992-5), EN 50526-1 (CEI 62848-1).
Les dispositifs de limitation de tension sont utilisés pour empêcher les tensions de contact non autorisées dans les systèmes de traction CC en fonctionnement normal et dans des conditions de défaillance en reliant le circuit de retour d’un système ferroviaire CC au système de mise à la terre ou aux pièces conductrices exposées.
Des dispositifs de limitation de tension sont disponibles pour une tension de déclenchement nominale de 60 V et 120 V.
Applications
- HVL compile les fonctionnalités VLD-O (fonctionnement normal) et VLD-F (défaut) dans la plage de courant spécifiée
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
- Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
- Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
- Conception mécaniquement solide
- Boîtier en silicone résistant aux UV avec excellente performance en matière de pollution
- Le dispositif de limitation de tension HVL ne nécessite pas d’alimentation électrique
Brefs données sur le rendement
| HVL-60 | HVL-120 | ||
|---|---|---|---|
| Tension de déclenchement normale | V | 60 | 120 |
| Court-temps CC résistant au courant à 100 ms - récupérable | kA | 2.1 | 2.1 |
| Court-circuit CC résistant au courant à 100 ms - irrécupérable | kA | 20 | 20 |
| Courant de décharge (po) | kA | 25 | 25 |
| Impulsion à courant élevé avec onde 8/20 μs | kA | 80 | 80 |
| Influence de courant élevé avec onde 10/350 μs | Comme | 12 | 12 |
Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.