Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs pour le pétrole et le gaz terrestres

En tant que chef de file mondial dans la fabrication de transformateurs, Hitachi Énergie offre des transformateurs pour alimenter tous les aspects de la distribution d’énergie, de la sous-station principale à tous les aspects des exigences du système d’alimentation terrestre.

La sécurité, la fiabilité et la résilience environnementales sont quelques-uns des principaux défis auxquels font face les systèmes de production et de finition des têtes de puits.  Pour répondre à ces préoccupations, Hitachi Énergie intègre des protocoles rigoureux de conception, de simulation et d’essai lors de la fabrication de ses transformateurs. En raison de leur point d’éclair élevé, les transformateurs remplis de liquide sont disponibles avec des fluides d’ester naturels et synthétiques pour minimiser la contamination environnementale et les risques d’incendie. L’huile minérale traditionnelle est également disponible. 

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • « Temps moyen entre les taux de défaillance » (MTBF) à la pointe de l’industrie
  • Technologie innovante – meilleures conceptions rectangulaires et circulaires de noyau/bobine avec les cotes de court-circuit les plus élevées
  • Plateforme mondiale - production locale - service local et délai de livraison plus court
  • Fonctionnalités disponibles telles que CoreSense et CoreTec pour une surveillance et une gestion intelligentes des actifs en temps réel

Nos produits, services et solutions

Hitachi Energy's power transformers

Transformateurs d’alimentation

Hitachi Énergie offre une gamme complète de transformateurs d’alimentation et de composants et pièces connexes, y compris plus de vingt UHTCC de 800 kV et plus de cinq cents unités CA de 735 à 765 kV.

Transformateurs de distribution de sous-station

Les transformateurs de distribution de sous-station d’Hitachi Énergie sont généralement connectés directement aux lignes électriques aériennes des services publics. Cliquez pour en savoir plus.
power plant engineer for substation

Transformateurs de distribution montés à la terre

Les transformateurs de distribution montés à la terre sont utilisés pour réduire la haute tension triphasée à basse tension pour la distribution d’énergie dans les applications industrielles.
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Transformateurs montés sur socle

Nos transformateurs montés sur socle sont montés sur le sol pour desservir les réseaux de distribution souterrains. Cliquez pour en savoir plus.

Transformateurs à entraînement à vitesse variable (VSD)

Les entraînements à vitesse variable d’Hitachi Énergie sont utilisés pour contrôler la vitesse de rotation des moteurs électroniques dans de nombreuses applications industrielles. En savoir plus.