Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs pour le raffinage et la pétrochimie

Hitachi Énergie est l’un des principaux fabricants mondiaux de transformateurs conçus pour répondre aux exigences de l’industrie pétrolière et gazière dans les applications de raffinage, de pétrochimie et de produits chimiques.

L’environnement, la sécurité et la fiabilité sont quelques-uns des principaux défis auxquels font face le raffinage et le segment en aval. Pour répondre à ces préoccupations, Hitachi Énergie intègre des protocoles rigoureux de conception, de simulation et d’essai lors de la fabrication de ses transformateurs. En raison de leur point d’éclair élevé, les transformateurs remplis de liquide sont disponibles avec des fluides d’ester naturels et synthétiques pour minimiser la contamination environnementale et les risques d’incendie.  L’huile minérale traditionnelle est également disponible. 

En raison de divers environnements difficiles et parfois caustiques, les conceptions de transformateurs  doivent répondre à diverses exigences de certification mondiales et locales. Les transformateurs Hitachi Énergie sont conformes à la plus grande base de données de certifications locales et de critères de conception.  Ces exigences de conception locales couvrent une vaste gamme, comme les armoires de commande, les dégagements de bagues, les gaz dangereux et le confinement de la contamination.

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Le rendement de haute fiabilité est assuré en utilisant les meilleures méthodes de production soutenues par les outils de conception d’ingénierie mondiaux.
  • Plateforme mondiale - production locale - service local et délai de livraison court
  • Nous avons les plus grands composants et accessoires comme les bagues, les relais de transformateur et les changeurs de prise de charge certifiés conformes aux exigences de conception locales
  • Fonctions disponibles telles que CoreSense et CoreTec pour la surveillance et la gestion intelligentes des actifs à distance en temps réel

Nos produits, services et solutions

Hitachi Energy's power transformers

Transformateurs d’alimentation

Hitachi Énergie offre une gamme complète de transformateurs d’alimentation et de composants et pièces connexes, y compris plus de vingt UHTCC de 800 kV et plus de cinq cents unités CA de 735 à 765 kV.

Transformateurs de distribution de sous-station

Les transformateurs de distribution de sous-station d’Hitachi Énergie sont généralement connectés directement aux lignes électriques aériennes des services publics. Cliquez pour en savoir plus.

Transformateurs à entraînement à vitesse variable (VSD)

Les entraînements à vitesse variable d’Hitachi Énergie sont utilisés pour contrôler la vitesse de rotation des moteurs électroniques dans de nombreuses applications industrielles. En savoir plus.
power plant engineer for substation

Transformateurs RESIBLOC®

Les transformateurs en résine moulée RESIBLOC® offrent une résistance mécanique maximale pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques causées par les climats rigoureux, les charges cycliques et les forces de court-circuit.

Transformateurs à bobine moulée sous vide (VCC)

Les transformateurs à bobine moulée sous vide utilisent la conception la plus technologiquement avancée pour soutenir les conditions extrêmes présentes dans le traitement chimique, la traction très lourde et les applications industrielles lourdes.