Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs à bobine moulée sous vide (VCC)

Les transformateurs à bobine moulée sous vide d’Hitachi Énergie utilisent le design le plus technologiquement avancé pour soutenir les conditions extrêmes présentes dans le traitement chimique, la traction très lourde et les applications industrielles lourdes. Hitachi Énergie offre une flexibilité de conception et de fabrication pour produire des ensembles de noyaux et de bobines ovales ou ronds pour une utilisation optimale de l’espace.

Ces transformateurs sont presque sans entretien et sont fabriqués conformément aux normes industrielles et internationales.

Les transformateurs de type sec VCC sont résistants à l’humidité et conviennent à un fonctionnement dans des environnements humides ou fortement pollués. Ils sont les transformateurs idéaux pour les environnements avec une humidité supérieure à 95 % ainsi qu’à des températures allant jusqu’à -25 °C. Il y a moins d’espace et moins de travail civil requis, aucune caractéristique de sécurité spéciale n’est requise (détection des incendies). Ils sont sans entretien et prolongent la durée de vie du transformateur en raison du vieillissement thermique et diélectrique faible. Il peut être installé plus près du point de consommation, réduisant ainsi les pertes de câble de charge. Sans danger et écologique, réduction de la contamination environnementale et aucun risque de fuite de substances inflammables ou contaminées. Résistance élevée aux courts-circuits et capacité élevée pour soutenir la surcharge. Ils sont capables de résister aux conditions de roulement et de vibration les plus sévères.

 

Portée du produit

  • Jusqu’à 63 MVA
  • Haute tension jusqu’à 36 kV
  • Basse tension jusqu’à 24 kV
  • Catégories E2, C2, F1
  • Décharges partielles <10 pC
  • Diplôme de protection : IP00 - IP54
  • Température du système d'isolation : 155 oC (classe F) et 180 oC (classe H)

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Plus de 30 ans d’expérience au service du marché (expérience) et avec des références partout dans le monde
  • Respectueux envers les personnes et les biens
  • Respecter toutes les normes des transformateurs
  • Excellente qualité de produit basée sur la méthode et la production technologique, y compris les enroulements un
  • Convient pour fonctionner sous de fortes vibrations
  • Excellente performance dans les environnements avec une humidité relative de 100 % et dans l’air contenant du sel et de la poussière
Transformateurs à bobine moulée sous vide (VCC)

En savoir plus

Renseignements sur les produits EcoDesign de l’UE

La directive EcoDesign de l’Union européenne et le Règlement 548/2014 connexe sur les pertes de transformateurs exigent que les fabricants publient sur Internet des informations sur la puissance nominale, la perte de charge, la perte sans charge, ainsi que le poids et le type des principaux composants des transformateurs typiques, qui sont conformes au Règlement. Ces valeurs typiques sont spécifiées dans les informations sur les produits EcoDesign de l’UE pour les exigences de niveau 1.

Les valeurs de perte de charge et de perte sans charge sont des valeurs maximales avec une tolérance supérieure de 0 %. Si une valeur dépasse la valeur maximale testée en usine, le transformateur n’est pas conforme à la réglementation et ne peut pas être utilisé dans l’UE. 

Notez que les valeurs indiquées pour les poids dépendent de chaque spécification de transformateur spécifique et peuvent varier. Les valeurs dépendent également de la qualité exacte de l’acier électrique à utiliser. Les conceptions et les matériaux de transformateurs utilisés changent constamment avec l’évolution des prix des matériaux. 

Hitachi Énergie  peut également fournir des transformateurs conformément aux exigences de perte de niveau 2 et même réduire les pertes. Hitachi Énergie est le principal fabricant de transformateurs ultra-efficaces, en tant qu’entreprise entièrement dédiée à l’efficacité énergétique et capable de vous consulter pour l’efficacité énergétique et la durabilité.