Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de surpresseur

Les transformateurs de suralimentation sont utilisés dans les alimentations caténaires c.a. de chemin de fer électrique pour recueillir le courant de retour des rails et de la terre et l’envoyer au conducteur de retour.

Dans les chemins de fer, le courant électrique est transporté du conducteur caténaire à la locomotive, où l’énergie est utilisée par les moteurs électriques et alimentée aux rails reliés à la terre, qui font partie du circuit de retour. Cependant, le courant de retour peut s’écarter des rails vers des endroits non prévus ou nocifs comme les pipelines métalliques, les ponts, les câbles de communication, etc. Les courants parasites entraînent des interférences dans les systèmes de communication et autres appareils électroniques en raison du passage des trains. Les transformateurs de surpresseur sont utilisés pour éliminer les courants parasites et les perturbations, ce qui oblige le courant de retour à circuler vers le conducteur de retour.

 

Principales caractéristiques

  • Tension : Généralement jusqu’à 25 kV
  • Alimentation : Généralement de 100 à 800 kVA
  • Transformateurs monophasés avec un rapport de tension très proche de 1 :1

 

Applications

  • Utilisé dans le caténaire c.a. du chemin de fer électrique pour éviter les chutes de tension le long du caténaire
  • Utilisé pour éliminer les courants parasites et les perturbations dans les systèmes de communication et les dispositifs électroniques, ce qui oblige le courant de retour à circuler vers le conducteur de retour plutôt que par la terre
  • Souvent utilisé pour améliorer les anciens systèmes d’alimentation ferroviaire

Les transformateurs de suralimentation sont utilisés dans les alimentations caténaires c.a. de chemin de fer électrique pour recueillir le courant de retour des rails et de la terre et l’envoyer au conducteur de retour.

Dans les chemins de fer, le courant électrique est transporté du conducteur caténaire à la locomotive, où l’énergie est utilisée par les moteurs électriques et alimentée aux rails reliés à la terre, qui font partie du circuit de retour. Cependant, le courant de retour peut s’écarter des rails vers des endroits non prévus ou nocifs comme les pipelines métalliques, les ponts, les câbles de communication, etc. Les courants parasites entraînent des interférences dans les systèmes de communication et autres appareils électroniques en raison du passage des trains. Les transformateurs de surpresseur sont utilisés pour éliminer les courants parasites et les perturbations, ce qui oblige le courant de retour à circuler vers le conducteur de retour.

 

Principales caractéristiques

  • Tension : Généralement jusqu’à 25 kV
  • Alimentation : Généralement de 100 à 800 kVA
  • Transformateurs monophasés avec un rapport de tension très proche de 1 :1

 

Applications

  • Utilisé dans le caténaire c.a. du chemin de fer électrique pour éviter les chutes de tension le long du caténaire
  • Utilisé pour éliminer les courants parasites et les perturbations dans les systèmes de communication et les dispositifs électroniques, ce qui oblige le courant de retour à circuler vers le conducteur de retour plutôt que par la terre
  • Souvent utilisé pour améliorer les anciens systèmes d’alimentation ferroviaire
Transformateurs de surpresseur

Transformateurs de surpresseur

Précision et qualité

La qualité est une priorité pour Hitachi Énergie. Hitachi Énergie offre un leadership technologique soutenu par une expérience éprouvée en matière de résolution de divers défis et d’amélioration des normes. Notre gamme de produits est le résultat de la recherche, de la fabrication et de l’entretien des transformateurs, ce qui nous rend uniques dans l’industrie. Les transformateurs d’appoint Hitachi Énergie sont entièrement testés pour la précision et les opérations avant leur répartition.

Devis et livraisons rapides

Nous offrons des prix standard et des délais de livraison rapides pour les produits énumérés  dansNotre portefeuille ferroviaire. Au besoin, nos ingénieurs peuvent également fournir des solutions personnalisées pour votre application.

Hitachi Énergie offre un portefeuille complet de transformateurs pour les chemins de fer afin de répondre aux besoins changeants de nos clients. Nous pouvons regrouper plusieurs accessoires afin que les fabricants de transformateurs puissent se concentrer sur la livraison à leurs clients à temps et sans tracas.

Transformateurs de surpresseur

Des services pour garder vos transformateurs de surpresseur en place

Transformateurs pour chemin de fer

Parcourez nos transformateurs pour découvrir notre gamme de produits ferroviaires

Équipe de soutien

Notre équipe est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.