Choisissez votre région et votre langue

Menu

Pensez grand. Installer petit.

Technologie CompactCool™ transformateurs de type sec

Regardez la vidéo sur LinkedIn

Le développement d’un avenir énergétique durable est alimenté par l’innovation. C’est l’innovation qui guidera notre transition vers l’énergie propre. Innovation qui permettra de résoudre les défis de plus en plus complexes de la création d’un monde stable sur le plan environnemental. Et chez Hitachi Énergie, nous ne cessons jamais d’innover.

Nous croyons que notre plus récente innovation, la technologie CompactCool™ débloquera de nouvelles applications pour les transformateurs de type sec. C’est parce que le système CompactCool™’avère une combinaison unique de sécurité, de faible entretien et de coûts d’exploitation réduits, le tout avec une empreinte jusqu’à 50 % plus petite que les transformateurs de type sec standard.

Combiner le meilleur du mécanisme de refroidissement liquide et de type sec

Selon la technologie d’isolation, les transformateurs sont largement séparés en deux catégories : type sec et rempli de liquide ou immergé de liquide. Dans ce dernier cas, le liquide isolant agit également comme un agent de refroidissement pour disperser ou absorber la chaleur générée par les enroulements. Dans les transformateurs de type sec, les enroulements sont refroidis à l’air. Alors que les transformateurs remplis de liquide apportent des avantages en termes de taille et de poids, d’&efficacité des pertes, de bruit et de capacité de surcharge à la table, les transformateurs de type sec sont préférés pour la sécurité incendie, la sécurité environnementale, les coûts d’entretien inférieurs et la résistance aux courts-circuits.

Mais qu’arrive-t-il s’il y a eu l’occasion d’obtenir le meilleur des deux technologies dans un seul type de transformateur?

Hitachi Énergie présente la technologie CompactCool™ scellement pour transformateurs qui combine les avantages de la technologie de refroidissement à liquide et à sec. CompactCool™retient les avantages d’un transformateur de type sec tout en réduisant la taille, le poids et les pertes sans charge du transformateur, ainsi qu’en créant la capacité d’extraire les pertes de manière innovante et contrôlée.

Cela fait de CompactCool™ outil idéal pour les centres de données et les segments d’énergie renouvelable, où des facteurs tels que l’empreinte optimisée, la sécurité et un faible entretien sont essentiels à des opérations de transformateur durables.

La technologie CompactCool™’associe à une isolation solide de type sec et à un refroidissement direct par liquide pour offrir : 

Fonctionnement

CompactCool™s’appuie sur un mécanisme de refroidissement avancé
lorsqu’un liquide de refroidissement liquide est utilisé à l’intérieur des serpentins pour extraire
les pertes des enroulements et les faire circuler dans un échangeur de chaleur externe.
Les watts (chaleur) se dissipent ensuite dans une ambiance externe (à l’air ou à l’eau
l’alimentation du circuit). Le système CompactCool™, qui ne nécessite pas de boîtier, ne requiert pas de boîtier à moins que les clients ne le demandent. 

 

 

Applications pour CompactCool™

Les exigences de format compact et d’empreinte de transformateur réduite sont souvent considérées comme un défi dans des secteurs comme la production d’énergie renouvelable. Les transformateurs de l’industrie éolienne, par exemple,  doivent être installés au rez-de-chaussée des éoliennes, au premier niveau ou à l’intérieur des plateformes de nacelle de turbine, où l’espace disponible pour l’installation du transformateur est souvent limité. C’est ici que la technologie CompactCool™’impose en résolvant les contraintes dimensionnelles de l’installation du transformateur tout en offrant une logistique facile, une optimisation de l’empreinte et une réduction des coûts d’installation.

Article publié : CompactCool™ mélange de technologies de transformateurs de refroidissement secs et liquides

Pourquoi choisir CompactCool™

La réduction de l’empreinte, qui peut atteindre jusqu’à 50 %, libère des possibilités infinies pour la production d’énergie éolienne et solaire, l’assouplissement de la logistique et la réduction des besoins en espace et des coûts d’installation.

Avec 90 % des pertes capturées lorsque le transformateur est chargé à 100 %, la technologie CompactCool™’installe dans un centre de données et peut aider à améliorer les mesures d’efficacité en améliorant l’efficacité énergétique.

Dans l’ensemble, la technologie CompactCool™ Hitachi Énergie infuse la sécurité et la fiabilité dans les transformateurs grâce à :

  • Refroidissement optimisé
  • Faibles pertes sans charge
  • Volume réduit de liquide de refroidissement
  • Maintenabilité à faible coût et opérations sans problème

Grâce à la technologie CompactCool™ l’installation de transformateurs dans de petites enceintes ou des tours éoliennes ne serait plus un problème. Joignez-vous à nous pour orchestrer une innovation de transformateur qui mélange parfaitement les propositions de valeur des transformateurs de type sec et remplis de liquide.

Séance interactive en direct :

Déverrouillage de nouvelles applications pour les transformateurs de type sec avec la technologie CompactCool™

Regardez la séance interactive en direct avec Müge zerten, directeur mondial des produits Transformers de type sec chez Hitachi Énergie.

Découvrez comment la sécurité, la fiabilité et les dimensions réduites inégalées de CompactCool™ouvrent des possibilités illimitées pour les applications de transformateur de type sec.

 

> Regardez maintenant avec un accès instantané

En savoir plus

Transformateurs de distribution à isolant liquide

Transformateurs de distribution de type sec

Hitachi Énergie offre une large gamme de transformateurs de distribution de type sec avec des tensions primaires allant jusqu’à 72,5 kV. Nos transformateurs de distribution de type sec sont fabriqués conformément aux exigences de l’industrie et aux normes internationales, y compris CEI, ANSI et ISO 9001.
LYS186599_2

Transformateurs

Hitachi Énergie propose des transformateurs de distribution et de puissance, des transformateurs de type sec et des transformateurs EconiQ™, ainsi que des services, pour des applications industrielles et commerciales.

Brochure du produit de la technologie CompactCool