Transformateurs de mise à la terre

Un transformateur de mise à la terre est généralement associé à des systèmes d’alimentation triphasés

Sur un système triphasé, le neutre serait mis à la terre soit directement, soit par une impédance/résistance limitante. Lorsque le point neutre n’est pas disponible ou n’existe pas avec un enroulement secondaire delta du transformateur, un point neutre doit être créé. Il s’agit de l’objectif du transformateur de mise à la terre, qui pourrait consister en un enroulement en zigzag ou un transformateur delta en étoile à deux enroulements où l’enroulement en étoile de la tension correcte fournit un point neutre accessible lorsqu’il est connecté au système d’alimentation.

 

Portée du produit :

  • Jusqu’à 2 MVA
  • Haute tension jusqu’à 36 kV
  • Basse tension jusqu’à 0,69 kV
  • Catégories E2, E3, C2, F1
  • Fréquences : 50 Hz, 60 Hz et 16 2/3 Hz
  • Refroidissement : A / ANAN / ANAF
  • Température du système d’isolation : F et H
  • Décharges partielles <10 pC
  • Diplôme de protection : IP00 - IP54

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Respectueux envers les personnes et les biens
  • Ingénierie puissante et design Hitachi Énergie
  • Solutions personnalisées pour tous les clients
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.