Choisissez votre région et votre langue

Menu

Régulateur de tension de ligne pour les réseaux moyenne tension

Réponse fiable aux variations de tension

Hitachi ABB Réseaux électriques offre des régulateurs de tension de ligne novateurs pourvus de la technologie RESIBLOC<sup&gt®</sup> qui permet de compenser automatiquement les fluctuations de tension dans les réseaux de distribution moyenne tension. Cette solution fiable et efficace est une solution de rechange économique à l’expansion conventionnelle du réseau pour des installations telles que les applications éoliennes et photovoltaïques.

Avantages immédiats

  • Solution économique comparativement à l’expansion du réseau
  • Régulation autonome en fonction d’une tension ou d’un point de consigne tributaire de la charge
  • Connexion au système de commande du réseau pour la télécommande ou la télésurveillance de ce réseau
  • Utilisation de la technologie éprouvée RESIBLOC<sup&gt®</sup>
  • Efficacité énergétique et respect de l’environnement
  • Satisfait aux exigences du nouveau règlement européen en matière d’écoconception 548/2014/EU (EcoDesign)
  • Aucun risque d’incendie, totalement exempt d’huile
  • Points de tension optimisés pour assurer une bonne stabilité de la tension et le moins d’opérations de commutation possible
  • Montage du transformateur entièrement assemblé dans une sous-station en béton; prêt pour la connexion au réseau
  • Installation simple et rapide
  • Possibilité de relocalisation si le réseau devient assujetti à de nouvelles exigences
  • Aucun besoin de remplacer des transformateurs de distribution (DT) par des DT régulés 

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.