Transformateurs de distribution de grande et moyenne taille

Les transformateurs de distribution remplis de liquide de grande et moyenne taille d’Hitachi Énergie sont utilisés pour recevoir de l’énergie à partir de niveaux de tension plus élevés et pour transformer et distribuer cette énergie aux sous-stations de tension plus basses ou directement aux grands consommateurs industriels.

Les transformateurs de distribution de cette gamme sont triphasés et peuvent être fabriqués avec un changeur de prise hors circuit ou un changeur de prise de charge. Les transformateurs fournis avec un changeur de prise de charge ont généralement un enroulement de prise séparé.

Le noyau est fabriqué de laminations d’acier orientées sur le grain. Les enroulements sont faits de conducteurs en cuivre ou en aluminium et sont enroulés dans une configuration en aluminium ou multicouche. La construction du réservoir peut être un type de mur à ailettes ondulé ou un type de construction rigide avec radiateurs généralement utilisés pour les transformateurs plus grands. Les ventilateurs peuvent également être montés sur les radiateurs pour fournir une capacité de refroidissement supplémentaire.

Portée du produit

  • Tension primaire : jusqu’à 36 kV
  • Fluides disponibles : huile minérale, diméthyl silicone, esters et hydrocarbures synthétiques
  • Normes ANSI et IEC
  • Applications : services publics, énergies renouvelables, pétrole et gaz, industries et centres de données