Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de distribution montés sur poteau

Normes ANSI/IEC

Les transformateurs de distribution montés sur poteau d’Hitachi Énergie sont montés au-dessus du sol sur des poteaux. Ces transformateurs servent généralement les charges résidentielles et commerciales urbaines et rurales. D’autres sont des applications d’éclairage industriel léger et commercial.

Les transformateurs de distribution montés sur poteau ANSI sont disponibles dans une version à autoprotection continue (CSP) contre les surcharges continues et la protection du réseau contre les défauts du transformateur.

Les transformateurs unipolaires en hauteur Micro-Pole d’Hitachi Énergie offrent une puissance efficace et fiable pour les applications à petites charges. La conception légère et compacte des transformateurs au-dessus de la tête micropolaires permet de réaliser des économies sur les pertes de charge du système et facilite la manipulation lors de l’installation et utilise moins d’espace sur le poteau. Ces transformateurs au-dessus de la tête micropolaires sont idéaux pour fournir une alimentation de commande pour les commutateurs de banque de condensateurs, les installations de réenclenchement, l’alimentation de commande de l’appareillage de commutation, l’éclairage du panneau d’affichage, les feux d’arrêt d’intersection, l’éclairage de rue, les stations de pompage et d’autres applications.

 

Portée des transformateurs de distribution montés sur poteau

  • monophasé jusqu’à 167 kVA
  • triphasé jusqu’à 315 kVA
  • Tension primaire jusqu’à 36 kV
  • Tensions secondaires jusqu’à 480 V
  • Type de refroidissement : ONAN
  • Fluides disponibles : huile minérale et ester

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Hitachi Énergie  utilise un concept d’usine ciblé qui mène à une excellente expérience avec des produits spécifiques offrant un niveau très élevé de cohérence dans la conception, la fabrication et les essais
  • Hitachi Énergie  possède la plus grande bibliothèque de conceptions testées
  • Toutes les usines de transformateurs de distribution montés sur poteau d’ Hitachi Énergie utilisent la plateforme de conception commune qui nous offre la meilleure expérience, la meilleure cohérence et la meilleure répétabilité de notre catégorie
  • Hitachi Énergie  plus d’usines de transformateurs de distribution que tout autre fournisseur, ce qui signifie que nous sommes toujours près de la destination de votre projet
  • Hitachi Énergie  utilise les meilleurs processus de fabrication et de qualité de sa catégorie pour s’assurer que nos transformateurs de distribution montés sur poteau répondent aux exigences les plus strictes
  • Hitachi Énergie  possède le plus vaste portefeuille deproduits de transformateurs de  distribution, ce qui signifie que notre expérience dans la fourniture de solutions aux exigences difficiles est inégalée
  • Hitachi Énergie  est à la tête de la base d’approvisionnement en matière d’avancement technologique grâce à nos produits Green-R-Trafo.

Renseignements sur les produits EcoDesign de l’UE

  • La directive EcoDesign de l’Union européenne et le Règlement 548/2014 connexe sur les pertes de transformateurs exigent que les fabricants publient sur Internet des informations sur l’alimentation nominale, la perte de charge, la perte sans charge, le poids et le type des principaux composants des transformateurs typiques, qui sont conformes au Règlement sur. Ces valeurs typiques sont spécifiées dans les informations sur les produits EcoDesign de l’UE pour les exigences de niveau 1.
  • Les valeurs de perte de charge et de perte sans charge sont des valeurs maximales avec une tolérance supérieure de 0 %. Si une valeur dépasse la valeur maximale testée en usine, le transformateur n’est pas conforme à la réglementation et ne peut pas être utilisé dans l’UE.
  • Notez que les valeurs indiquées pour les poids dépendent de chaque spécification de transformateur spécifique et peuvent varier. Les valeurs dépendent également de la qualité exacte de l’acier électrique à utiliser. Les conceptions et les matériaux utilisés pour les transformateurs changent constamment avec l’évolution des prix des matériaux.
  • Hitachi Énergie peut également fournir des transformateurs conformément aux exigences de perte de niveau 2 et même réduire les pertes. Hitachi Énergie est le principal fabricant de transformateurs ultra-efficaces. En tant qu’entreprise, elle est entièrement dédiée à l’efficacité énergétique et capable de vous consulter pour l’efficacité énergétique et la durabilité.
Transformateurs aériens unipolaires micropolaires Hitachi Énergie
Transformateurs de distribution montés sur poteau

Produits, services et solutions connexes

Transformateurs de distribution de type sec

Transformateurs de distribution à isolant liquide

Distribution Transformers Panels

Transformateurs de distribution

LYS186599_2

Transformateurs