Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de type noyau

Bien que les  transformateurs  soient offerts dans une variété de tailles et de configurations, ils sont constitués de deux composants principaux : le noyau, qui est fait d’acier électrique au silicium à haute perméabilité, orienté sur le grain, en couches et les enroulements, qui sont faits de conducteurs en cuivre enroulés autour du noyau, fournissant une entrée et une sortie électriques. Il existe deux configurations de base de noyau et d’enroulement : le noyau et la coquille.

Dans une puissance de type âme, les enroulements cylindriques de jambe couvrent la jambe âme.

Portée du produit :

  • Valeurs nominales de l’unité : jusqu’à 1 500 MVA
  • Tension primaire : jusqu’à 1 000 kV
  • Tension secondaire définie par la tension du générateur
  • Changeurs de prise de charge disponibles
  • monophasé ou triphasé

Pourquoi les transformateurs de type âme Hitachi Énergie

  • Nous avons un bilan de plus de 1 400 unités livrées depuis 1995
  • Rendement en court-circuit deux fois plus élevé que la norme de l’industrie
  • Expérience avérée en matière de satisfaction des exigences de rendement des clients (demandez des statistiques sur les défaillances de la surface de vente d’essai)
  • 12 usines, une approche mondiale – offrant cohérence, performance de livraison et technologie

 

Product image for: Transformateurs de type noyau