Choisissez votre région et votre langue

Menu

Autotransformateurs

Les autotransformateurs de sous-station transfèrent la haute tension entrante au niveau de tension inférieur suivant. À titre d’exemple, une haute tension entrante de 400 kV serait transférée à 220 kV.

En général, les autotransformateurs de sous-station sont équipés de changeurs de prise  de charge  (OLTC). Les lignes de transmission entrantes sont connectées aux  transformateurs  par des  bagues  et des câbles par des boîtiers de câbles et des extrémités de scellage de câbles.

Les autotransformateurs sont construits sous forme de noyau avec des enroulements autoconnectés, c.-à-d. un enroulement principal commun et un enroulement basse tension séparé.

Portée du produit :

  • Cotes allant jusqu’à 1 300 MVA (parfois des cotes plus élevées sont requises)
  • Tension primaire jusqu’à 765 kV et plus
  • La tension secondaire est généralement ≤ 230kV ou plus, selon la configuration du réseau
  • Les changeurs de prise de charge sont généralement requis
  • Monophasé ou triphasé

Pourquoi les transformateurs d’intertie de base Hitachi Énergie

  • Notre historique de plus de 1 400 unités livrées depuis 1995
  • Rendement en court-circuit deux fois plus élevé que la norme de l’industrie
  • Expérience avérée dans la satisfaction des exigences de rendement des clients (demandez des statistiques sur les défaillances de  la surface de vente d’essai)
  • 12 usines, une approche mondiale – offrant cohérence, performance de livraison et technologie

Pourquoi les transformateurs d’interconnexion à coquille Hitachi Énergie

  • La technologie de conception élimine le risque d’un point chaud
  • Performance thermique exceptionnelle résultant du débit d’huile dirigé, de la minimisation des pertes et du contrôle du point chaud

 

Product image for: Autotransformateurs