Choisissez votre région et votre langue

Menu

Non-transformateurs automatiques

Les clients spécifient des transformateurs non automatiques pour les applications réseau lorsqu’un système de mise à la terre séparé entre la haute tension et la basse tension est requis.

Les non-transformateurs de sous-station, comme les  autotransformateurs, transfèrent la haute tension entrante au niveau de tension suivant. Par exemple, une haute tension entrante de 400 kV serait transférée à 220 kV.

En général, ils sont équipés de changeurs de prise  de charge  (OLTC) et sont connectés aux grilles par des bagues et des câbles. Les non-transformateurs automatiques sont des formes de noyau intégrées avec des enroulements faisant face à la pleine puissance; les enroulements HV et LV sont galvaniquement séparés.

Product image for: Non-transformateurs automatiques

Portée du produit

  • Valeurs nominales allant jusqu’à 1 300 MVA (ou plus, au besoin)
  • Tension primaire jusqu’à 765 kV et plus
  • Tension secondaire, en général, <= 230kV ou plus selon une configuration de réseau
  • Changeurs de prise de charge disponibles
  • monophasé ou triphasé 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Un chef de file mondial avec plus de 1 000 transformateurs livrés chaque année à partir de 12 usines
  • Deux fois le niveau de l’industrie en matière de fiabilité des courts-circuits
  • Les transformateurs de niveau de bruit les plus bas sur le marché
  • Méthodologie mondiale transmise de génération en génération – BBC, ASEA, Westinghouse, General Electric, puis Hitachi Énergie
power plant engineer for substation

Communiquez avec nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.