Inducteurs et étrangleurs de type sec
Les inducteurs et étrangleurs de type sec sont fabriqués en technologie d’imprégnation sous vide ou d’imprégnation sous vide (VPI), selon l’application. Ils sont fournis avec un noyau d’air ou un noyau de fer.
Applications :
- Commutation
- Blocage
- Filtre c.a./c.c.
- Filtre harmonique
- Filtre de ligne
- Protection du condensateur
- Limites de courant : UPS traditionnel et sans transformateur
- Énergie solaire et éolienne
- Entraînements
- Onduleurs
- Correction du facteur de puissance
- Versions spéciales pour les applications de matériel roulant
Portée du produit :
- Vaste gamme de puissances nominales, de 1 kVAr à plusieurs MVAr
- monophasé ou triphasé
- Pour des tensions allant jusqu’à 36 kV
- Conceptions spéciales pour les applications à haute fréquence (jusqu’à 25 kHz)
- Avec différents types de refroidissement : AN (air naturel), AF (air forcé) ou WF (eau forcée)
- Avec tout type d’enceinte
Pourquoi Hitachi Énergie
- Respectueux envers les personnes et les biens
- Idéal pour les exigences techniques complexes
- Ingénierie puissante et conception Hitachi Énergie