Le numérique rendu réel
Écosystème de TXpert. Transformer le rendement
Le passage à un avenir énergétique durable exige une résilience, une flexibilité et une efficacité accrues dans les réseaux électriques, ce qui s’accompagne d’une complexité et d’une incertitude accrues et de la nécessité de mettre en œuvre la numérisation.
Le TXpert . . TXpert. . TXpert. s'engage à faire des pas simples dans votre démarche de numérisation de vos transformateurs, de contrôle de la complexité et de progrès en matière de performance.
Construit à partir de notre expertise de premier plan et de notre expérience dans l’industrie, l’écosystème TXpert s’appuie sur une approche ouverte, évolutive, sécurisée et indépendante des fournisseurs. Il s’agit d’une gamme complète de produits, de services et de solutions pour la numérisation des transformateurs.
TXpert s’occupe de vous et de votre transformateur des connaissances et de l’intelligence d’un millier de transformateurs, ce qui vous permet d’obtenir des renseignements exploitables fondés sur des données ayant un impact réel sur la réduction des coûts, l’optimisation des opérations, l’extension de l’espérance de vie et l’amélioration du rendement environnemental.
Laissez-nous vous accompagner dans votre parcours numérique et voir la promesse du numérique, rendue réelle.
Fournit une compréhension fondée sur les données pour :
- Réduire les coûts et les risques
- Opérations optimisées
- Prolonger l’espérance de vie
- Améliorer la performance environnementale
Réduction des coûts et des risques
- La surveillance en ligne associée à un avertissement préalable des menaces potentielles aide à éviter les défaillances catastrophiques et les pannes imprévues
- Une intelligence actionnable fournie par TXpert. Cela peut entraîner :
- Réduction de 50 % du risque de défaillances graves*
- Réduction de 60 % des pertes de revenus en raison de problèmes ou de pannes imprévus*
- Réduction de 75 % des coûts de réparation grâce à la détection précoce*
*Source : Brochure technique CIGRE 248
TXpert . Pionnier le réseau numérique dans toute la chaîne de valeur
La topologie du réseau de distribution évolue et devient beaucoup plus complexe. Les informations en temps réel sur les nœuds sont de plus en plus fondamentales pour un fonctionnement efficace. Les transformateurs de distribution numériques compatibles avec le TXpert s’y prêtent parfaitement dans les réseaux de distribution, ce qui permet l’intégration des applications renouvelables, industrielles et d’infrastructure.
Soit au cœur de la sous-station numérique, soit en tant qu’unité autonome, les transformateurs d’alimentation activés TXpert s’avèrent bénéfiques, comme des données opérationnelles pertinentes pour prendre des décisions d’affaires éclairées, optimiser les opérations, réduire les pannes et faciliter la maintenance basée sur les conditions.
Les systèmes de gestion des actifs évolutifs conviennent aux transformateurs simples, aux sous-stations ou aux exigences complètes du parc.
Expertise mondiale, disponible localement, fournissant des services à distance et avancés, des évaluations de la vie, des inspections robotiques et des accords de service de soins de transformateur. Aider les clients à mieux utiliser et entretenir leurs transformateurs.
Le TXpert s’agit d’un écosystème ouvert capable d’intégrer plusieurs ensembles de données provenant de capteurs de divers fabricants, simplifiant la numérisation des transformateurs conformément aux normes de communication et de cybersécurité.
En savoir plus
L’écosystème de TXpert s’étend aux transformateurs nouveaux et existants – secs ou remplis d’huile – à travers la distribution et les transformateurs d’alimentation plus grands et comprend :
- Capteurs numériques prêts pour le TXpert.tels que CoreSense, CoreSense M10, etc.
En plus de notre propre famille de capteurs, notre écosystème ouvert prend également en charge les capteurs tiers.
- Système de surveillance duconcentrateur TXpert de TXpert : alimenté par CoreTec
Le concentrateur TXpert agit comme le « cerveau » en rassemblant toutes les données détectées.
- Gestion de la performance des actifs : sur le nuage, l’extrémité ou l’emplacement
Logiciel qui utilise les données et fournit des informations exploitables.
- Services de TXpert.
Fournir d’autres idées d’experts et aider à agir.
Notre offre
Communiquez avec nous pour en savoir plus sur l’écosystème TXpert.
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.