APM Edge est un logiciel de gestion du rendement des actifs (APM) autonome et local; il s’agit d’un sous-ensemble du logiciel d’entreprise APM d’Hitachi ABB Réseaux électriques.
Activé par les données et les renseignements de l’écosystème TXpert™ et optimisé pour améliorer le fonctionnement de transformateurs numériques (Hitachi ABB Réseaux électriques ou autres), ce logiciel permet aux propriétaires d’actifs de tirer profit de leurs données en ligne et hors ligne pour piloter des approches de gestion des actifs plus intelligentes et fondées sur le risque.
Conçu pour être une solution numérique rentable et facile d’accès pour les transformateurs nouveaux et existants, APM Edge facilite la transition des travaux d’entretien périodiques vers les travaux d’entretien selon l’état. Ce logiciel basé sur une technologie de pointe permet une installation rapide et une migration transparente, de la surveillance d’un seul transformateur à celle d’un parc entier d’équipement électrique divers.