Choisissez votre région et votre langue

Menu

Společnost Hitachi Energy pomáhá zákazníkům urychlit modernizaci rozvodných sítí bez použití SF₆ díky novým zakázkám na dodávky portfolia EconiQ

Press Release | Prague, Czech Republic | 03.09.2026 | 6 min read

Silný globální zájem zákazníků svědčí o rostoucí poptávce po technologiích bez použití SF₆, které umožňují modernizaci rozvodných sítí bez snížení spolehlivosti.

●      Mezi objednávky zákazníků patří nový vypínač EconiQ 245 kV s uzemněnou nádobou (dead tank) od společností Hydro One Networks Inc. (Hydro One) a Wesco v Severní Americe a vypínač EconiQ 420 kV 80 kA s nádobou pod napětím (live tank) od německé společnosti TenneT.

●      Rozšířené portfolio produktů EconiQ představené na konferenci CIGRE v Paříži, pomáhá energetickým společnostem upustit od používání SF₆ a zároveň podporuje cíle modernizace rozvodných sítí a dekarbonizace.

Společnost Hitachi Energy, světový lídr v oblasti elektrifikace, dnes na veletrhu CIGRE 2026 v Paříži oznámila uvedení nových produktů do svého portfolia zařízení velmi vysokého napětí EconiQ®, čímž posiluje své vedoucí postavení v oblasti technologií bez SF₆  pro energetickou síť budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že země urychlují snahy o snížení emisí uhlíku, je nahrazení hexafluoridu síry (SF₆) v energetických sítích klíčovým krokem směrem k udržitelnější infrastruktuře. Společnost Hitachi Energy podporuje tento přechod svými nejnovějšími řešeními, mezi něž patří vypínač EconiQ 300 kV, dostupný jako plynem izolovaný rozvaděč (GIS) nebo jako vypínač s uzemněnou nádobou (dead tank) o napětí 245 kV, a vypínač EconiQ 420 kV s proudovou zatížitelností 80 (kA) v provedení s nádobou pod napětím (live tank).

SF₆  zůstává nejrozšířenějším izolačním a zhášecím médiem v rozvaděčích velmi vysokého napětí; je ceněno pro své výkonnostní vlastnosti, avšak stále častěji je kritizováno kvůli negativnímu dopadu na klima. Je 24 300krát vyšší dopad než CO₂ v atmosféře, ve které může přetrvávat více než tisíc let. Tyto technologie rozvaděčů založené na SF₆  se používají v přenosových a distribučních sítích po celém světě, což z nich činí klíčovou součást stabilních elektrických systémů. Pro energetické společnosti a korporace usilující o dosažení cílů nulových emisí mohou ekologicky efektivní technologie, jako je EconiQ od společnosti Hitachi Energy, pomoci snížit ekologickou stopu rozvodné sítě a zároveň zachovat spolehlivost, na kterou se zákazníci každý den spoléhají.

EconiQ je portfolio spínacích zařízení velmi vysokého napětí bez SF₆  od společnosti Hitachi Energy, které přineslo několik světových inovací. Se zavedením nových napěťových úrovní se působnost EconiQ dále rozšiřuje a zákazníci ve 40 různých zemích si již objednali více než
4 000 jednotek.

„Každý projekt bez použití SF₆  pomáhá zákazníkům snižovat dlouhodobý dopad jejich rozvodných sítí na životní prostředí a zároveň i nadále dodávat bezpečnou a spolehlivou elektřinu, kterou jejich obce a průmyslová odvětví potřebují,“ uvedl Markus Heimbach, generální ředitel obchodní jednotky High Voltage Products ve společnosti Hitachi Energy. „Rozvaděče jsou konstruovány tak, aby vydržely desítky let. Rozhodnutí, která energetické společnosti dnes činí ohledně vybavení svých rozvoden, budou ovlivňovat emise z rozvodné sítě ještě v roce 2060. Právě proto rozšiřujeme portfolio EconiQ o další typy, aby zákazníci měli k dispozici osvědčené varianty bez SF₆  v napěťových a výkonových úrovních, které dnes potřebují.“

Získáné zakázky dokládají rostoucí poptávku po technologii rozvodných sítí bez SF₆  

Oba nové produkty řady EconiQ se těší velkému zájmu energetických společností, které se snaží předběhnout měnící se předpisy týkající se SF₆  a splnit své vlastní závazky v oblasti udržitelnosti. To dokazuje, že energetické společnosti a partneři v oblasti infrastruktury přecházejí od ambicí k činům tím, že v rozvodných sítích zavádějí technologii bez SF₆ .

V Severní Americe společnosti Hydro One a Wesco zadaly objednávky na nové vypínače EconiQ DTB 245 kV, což podtrhuje poptávku po udržitelných řešeních pro rozvodné sítě, která lze nasadit bez ohrožení spolehlivosti či provozní výkonnosti.

Společnost Hydro One, největší poskytovatel služeb v oblasti přenosu a distribuce elektřiny v Ontariu, investuje do infrastruktury a technologií, které podporují spolehlivý, odolný a udržitelný energetický systém. Nové vypínače EconiQ 245 kV pomohou modernizovat přenosovou infrastrukturu společnosti Hydro One a zároveň podpoří snahy o snížení dopadů na životní prostředí, posílení odolnosti sítě a přípravu na budoucí růst v celé provincii.

„Poptávka po elektřině v Ontariu roste a pro zachování spolehlivé a odolné rozvodné sítě jsou klíčové neustálé investice do inovativních a udržitelných řešení,“ uvedla Lindsay Zylstra, viceprezidentka pro dodavatelský řetězec ve společnosti Hydro One. „Při budování a modernizaci ontarijské elektrizační soustavy s cílem podpořit růst budeme i nadále spolupracovat s prověřenými dodavateli, kteří investují v Kanadě a Ontariu. Trvalá expanze společnosti Hitachi Energy v této provincii pomáhá posilovat náš dodavatelský řetězec a zajišťuje přístup k zařízením a technologiím potřebným pro napájení Ontaria v budoucnosti.“

Společnost Wesco se sídlem v Pittsburghu v Pensylvánii je firmou zařazenou do žebříčku FORTUNE 500™ s ročním obratem přibližně 24 miliard dolarů v roce 2025 a předním poskytovatelem distribučních a logistických služeb a řešení pro dodavatelský řetězec v oblasti B2B.

James Cameron, výkonný viceprezident a generální ředitel společnosti Wesco Utility, uvedl: „Jako první odběratel vypínače EconiQ 550 kV od společnosti Hitachi plně podporujeme potřebu našich zákazníků po infrastruktuře, která funguje stejně spolehlivě jako stávající řešení a zároveň jim pomáhá plnit jejich cíle v oblasti udržitelnosti. Nové rozvaděče EconiQ DTB 245 kV splňují obě tyto podmínky.“

V Evropě si provozovatel přenosové soustavy TenneT Germany po úspěšné instalaci systému EconiQ v Oberhaidu objednal nový vypínač EconiQ 420 kV 80 kA s nádobou pod napětím od společnosti Hitachi Energy. Toto řešení podporuje závazek společnosti TenneT Germany k vybudování vysoce spolehlivé přenosové sítě s nižšími emisemi v celém Německu. Jeho vyšší jmenovitý poruchový proud poskytuje provozovateli větší kapacitu pro řízení sítě přenášející více energie z obnovitelných zdrojů a přeshraničních toků elektřiny, přičemž zároveň podporuje spolehlivost jeho sítě o délce více než 25 000 km.

Díky rozšíření řady EconiQ o 300 kV a 420 kV s vyšším proudovým zatížením nabízí společnost Hitachi Energy zákazníkům více praktických možností nahrazení SF₆  v širším spektru aplikací v rozvodných sítích. Rozšířené portfolio pomáhá zaplnit mezery, kde energetické společnosti dosud neměly k dispozici žádné alternativy bez SF₆  a usnadňuje tak sladění dlouhodobých investic do rozvodných sítí s regulací, cíli v oblasti udržitelnosti a energetickou transformací.

O společnosti Hiatchi Energy

Společnost Hitachi Energy je světovým lídrem v oblasti elektrifikace, který pohání éru elektřiny s cílem uspokojit energetické potřeby dneška i příštích 25 let. Jako energetická divize skupiny Hitachi se více než tři miliardy lidí spoléhají na naše průkopnické technologie zásadního významu, které pohánějí jejich každodenní život. Díky více než stoleté tradici inovací se zabýváme nejnaléhavější energetickou výzvou naší doby: řídíme vývoj světového energetického systému s cílem zajistit dostatek bezpečné, cenově dostupné a udržitelné energie pro současnou i budoucí generaci. Díky bezkonkurenčnímu portfoliu instalovaných systémů ve více než 140 zemích jsme partnerem v oblasti energetických sítí pro sektory energetiky, průmyslu, datových center a dopravy. Naše společnost se sídlem ve Švýcarsku zaměstnává více než 56 000 lidí v 60 zemích a dosahuje obratu přibližně 20 miliard amerických dolarů.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://x.com/HitachiEnergy

O společnosti Hitachi, Ltd.

Prostřednictvím svého programu Social Innovation Business (SIB), který propojuje informační technologie (IT), provozní technologie (OT) a produkty, si společnost Hitachi klade za cíl stát se globálním lídrem v oblasti neustálé transformace sociální infrastruktury pomocí digitálních technologií a přispívat tak k harmonické společnosti, v níž jsou v rovnováze životní prostředí, blahobyt a ekonomický růst. Společnost Hitachi působí po celém světě ve čtyřech odvětvích – digitální systémy a služby, energetika, mobilita a propojená průmyslová odvětví – a také prostřednictvím strategické obchodní jednotky SIB zaměřené na nové oblasti růstu. S platformou Lumada jakožto základním pilířem vytváří Hitachi hodnotu kombinací dat, technologií a odborných znalostí s cílem řešit výzvy zákazníků i společnosti. Tržby za fiskální rok 2025 (končící 31. března 2026) dosáhly celkem 10 586,7 miliardy jenů, přičemž společnost měla 606 konsolidovaných dceřiných společností a přibližně 290 000 zaměstnanců po celém světě. Navštivte nás na  www.hitachi.com.

Kontakt pro média:                                                                                Kontakt pro Hitachi Energy:

Jiří Böhm                                         Lucia van Middendorp                     Lucie Řeřichová

[email protected]                         [email protected]                        Country Marketing Lead

+420 732 653 675                            +420 731 552 116                            +420 777 198 838