Condensateurs à phase divisée CHDSP
La combinaison de deux condensateurs dans un seul boîtier permet des schémas économiques de détection de déséquilibre en double étoile
L’unité de condensateur à phase divisée de type CHDSP d’Hitachi Énergie combine deux condensateurs dans un seul boîtier. Les condensateurs à phase divisée offrent un système économique de détection de déséquilibre à double étoile (Y-Y) utilisant seulement trois unités, comparativement aux modèles conventionnels utilisant six unités. L’unité condensateur comporte trois bagues composées d’une borne commune et de deux bornes de sortie condensateur.
Les condensateurs sont constitués d’une fine pellicule diélectrique en polypropylène enroulée avec des électrodes de feuilles d’aluminium. Les résistances de décharge sont intégrées.
Un composé d’hydrocarbures biodégradable avec d’excellentes propriétés électriques est utilisé comme fluide d’imprégnation. Le conteneur est fabriqué en acier de haute qualité traité de surface - les bagues et les bornes sont de la plus haute qualité et fiabilité.
Applications
- Batteries de condensateurs de faible puissance dans les applications de condensateur fixe, fermé et monté sur poteau
- Applications de condensateurs où l’espace est un problème
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Excellente feuille de route en matière de fiabilité
- Utilisable dans les applications les plus exigeantes
- Les électrodes en aluminium plié réduisent la génération de décharge partielle
- Le réservoir de l’unité est fabriqué en acier inoxydable 304 de haute qualité offrant une excellente résistance à la corrosion
- Les coutures sont entièrement soudées TIG
Brefs données sur le rendement
| CHDSP (phase divisée) | |
|---|---|
| Power | 800 kvar (400 + 400) |
| Plage de tension | Jusqu’à 17,5 kV ligne à ligne Jusqu’à 10,1 kV de ligne à commun |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Courant | Maximum 180 A |
| Diélectrique | Pellicule de polypropylène |
| Grossesse | Non-PCB |
| Résistances de décharge | Intégré |
| Pertes | ≤ 0,2 W/kvar incluant les résistances |
| Température de fonctionnement | -10/+50 °C |
| Endroit | Intérieur ou extérieur |
| Altitude | ≤ 1 000 m au-dessus du niveau de la mer |