Choisissez votre région et votre langue

Menu

Protection des enroulements de moteur et de transformateur

Des ondes à front affleurant (éclairs ou surtensions) peuvent endommager l’isolation de tour à tour des machines rotatives et des transformateurs. Les condensateurs de surtension Hitachi Énergie offrent une protection supérieure contre les surtensions pour les moteurs et les génératrices à haute tension. Pour un système de protection plus complet, les condensateurs de surtension peuvent être utilisés conjointement avec des parasurtenseurs.
 

Applications

  • Protection des enroulements du moteur
  • Protection des enroulements du transformateur

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Résistance à la tension transitoire élevée
  • Conception longue durée 
  • Diélectrique à faible perte
  • Construction robuste
productImage.imageAlt

Brefs données sur le rendement

CHDSU (condensateur de surtension)  
Power 0,1 à 1,0 μF (valeurs typiques : 0,13, 0,25, 0,5 μF) 
Plage de tension 1 à 36 kV
Fréquence 50-60 Hz
Bagues 1,2 (monophase) ou 3 (triphasé)
Diélectrique Pellicule de polypropylène
Grossesse Non-PCB
Résistances de décharge Intégré
Température de fonctionnement -50/+60 °C
Endroit Intérieur ou extérieur
Altitude Jusqu’à 1 000 m du niveau de la mer sans déclassement
Plus de 1 000 m du niveau de la mer avec déclassement