Schutz für Motor- und Transformatorwicklungen

Steep Frontwellen (Überspannungs- oder Schaltüberspannungen) können die Rundumisolierung von Drehmaschinen und Transformatoren beschädigen. Hitachi Energy-Überspannungsschutzkondensatoren bieten erstklassigen Überspannungsschutz für Motoren und Generatoren mit Hochspannung. Für ein umfassenderes Schutzschema können Überspannungskondensatoren in Verbindung mit Überspannungsableitern verwendet werden.
 

Anwendungen

  • Schutz der Motorwicklungen
  • Schutz von Transformatorwicklungen

Warum Hitachi Energy?

  • Hohe transiente Spannung widersteht
  • Langlebiges Design 
  • Verlustarmes Dielektrikum
  • Robuste Konstruktion

Kurzinformationen zur Leistung

CHDSU (Überspannungskondensator)  
Leistung 0,1 bis 1,0 μF (typische Werte: 0,13, 0,25, 0,5 μF) 
Spannungsbereich 1-36 kV
Häufigkeit 50-60 Hz
Durchführungen 1,2 (einphasig) oder 3 (dreiphasig)
Dielektrisch Polypropylen-Folie
Imprägnant Nicht-PCB
Entladewiderstände Eingebaut
Betriebstemperatur -50/+60 °C
Standort Innen- oder Außenbereich
Höhenlage Bis zu 1.000 m vom Meeresspiegel entfernt ohne Leistungsminderung
Über 1.000 m vom Meeresspiegel mit Herabsetzung

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen