Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Energieindustrie
Software-Lösungen

Das einzige End-to-End-Unternehmenssoftwareportfolio für die Energiebranche

Wichtige Trends in der Energiebranche

Die Bereitstellung von zuverlässigem, erschwinglichem und emissionsfreiem Strom wird immer komplexer. Um die dringendsten Herausforderungen im Energiesektor anzugehen, ist es wichtig, erneuerbare Energien zu integrieren, die Nachfrage zu erfüllen und die Belastbarkeit zu gewährleisten.

80 %

Zunahme klimabedingter Ausfälle seit 2011 

> 50 %

Wachstum des weltweiten Bedarfs an elektrischer Energie bis 2050 

50 %

Weltweite Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2050 

Herausforderungen in Durchbrüche für die neue Stromzeit verwandeln

Die Energiebranche steht nicht vor einer einzigen Herausforderung, sondern navigiert durch einen perfekten Sturm voller Komplexität. Von der alternden Infrastruktur und der volatilen Nachfrage bis hin zu behördlichen Kontrollen und klimabedingten Störungen steigt der Druck.   Dennoch bleiben viele Lösungen isoliert und können nicht den vollen Wert von Daten über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen freisetzen, was zu einer reduzierten Produktivität, höheren Betriebskosten und einer begrenzten Fähigkeit führt, sichere, nachhaltige und erschwingliche Energie zu liefern.  Um diesen Moment zu erreichen, ist ein vernetzter Ansatz erforderlich, der jede Phase des Asset-Lebenszyklus vereinheitlicht, um intelligentere, schnellere und widerstandsfähigere Ergebnisse zu erzielen. 
Volatilität von Angebot und Nachfrage 
Alternde Energieinfrastruktur 
Cybersicherheit und regulatorische Herausforderungen 
Fragmentierte Lösungen, getrennte Entscheidungen 

Warum sollten Sie sich für die Enterprise Software Solutions von Hitachi Energy entscheiden?

Wir ermöglichen es Ihnen, Komplexitäten mit optimalen Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen zu verbinden: planen, bauen, betreiben und warten.   

Mit unseren End-to-End-Unternehmenssoftwarelösungen können Sie: 
 

  • Harmonisierung des Betriebs. 
  • Maximieren Sie die Anlagenleistung. 
  • Optimieren Sie kommerzielle Entscheidungen. 

Bleiben Sie mit unseren vernetzten Softwareangeboten in jeder Situation immer einen Schritt voraus

Handeln Sie schnell in Notfällen 

Bei unerwarteten Streiks arbeiten ADMS und Service Suite X zusammen, um Ausfälle zu erkennen, Crews zu entsenden und eine schnelle Wiederherstellung zu koordinieren, damit Sie die Servicekontinuität aufrechterhalten und Ihre Community schützen können.
Verbessern Sie die Zuverlässigkeit mit proaktivem Management
Erkennen Sie Probleme, bevor sie eskalieren, optimieren Sie die Anlagenleistung und erhöhen Sie die Netzstabilität. WAMS liefert hochfrequente Felddaten für Echtzeitentscheidungen, während APM proaktive Wartung und zuverlässigen Betrieb ermöglicht.
Optimale Entscheidungen über den gesamten Asset-Lebenszyklus hinweg ermöglichen 
Bankfähige Prognosen und Markteinblicke leiten Investitionen und Strategien, während SCADA und kommerzielle Enablement-Lösungen die Netzzuverlässigkeit und Rentabilität gewährleisten. Das vorausschauende Asset Management maximiert die Performance und reduziert Risiken.

Ressourcen

Diese Ressourcen vereinen wichtige Erkenntnisse aus unseren Lösungen für Raster- und Generationenmanagement, Asset- und Arbeitsmanagement und Energieportfoliomanagement und helfen Ihnen, sich auf das Raster der Zukunft vorzubereiten.

Vernetzte Lösungen, sichere Entscheidungen

Wenden Sie sich an unser Team, um zu erfahren, wie unsere End-to-End-Softwarelösungen Ihnen helfen, den Betrieb zu rationalisieren, Investitionen zu optimieren und schnellere, datengesteuerte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Energieressourcen hinweg zu treffen