Modules de correction du facteur de puissance
Les modules de correction du facteur de puissance Hitachi Energy intègrent notre technologie de condensateur QCap de pointe dans un système modulaire facile à installer, à utiliser et à entretenir, tout en garantissant une fiabilité et une efficacité exceptionnelles. La série comprend des étagères qui permettent aux tableautiers d’intégrer la technologie de correction du facteur de puissance d’Hitachi Energy dans leurs propres panneaux basse tension.
Applications
Les modules de correction du facteur de puissance conviennent à la compensation de puissance réactive dans une grande variété d’applications, notamment les bâtiments, l’exploitation minière, l’acier, les produits chimiques, la pâte et le papier, le ciment, les plastiques, l’impression et les industries alimentaires.
Pourquoi Hitachi Energy ?
- Puissant et compact
- Facile à sélectionner
- Fiable et sûr
- Facile à installer et à utiliser
- Conception modulaire
- Nombreuses options disponibles
- Faibles pertes
- Système de protection séquentielle unique
- Longue durée de vie
- Sécurité
- Conforme aux normes internationales
Brèves données de performance
| Tension | 415V standard (tensions alternatives sur demande) |
| Fréquence | 50 Hz (60 Hz sur demande) |
| Connexion | Triphasé en standard (sans neutre) |
| Résistances de décharge | Des résistances de décharge connectées en permanence sont incorporées pour assurer une décharge sûre du condensateurs à moins de 50 V en une minute après la mise hors tension |
| Résiliation | Les terminaisons sont conçues pour accueillir des câbles à un seul noyau avec des terminaisons M8 |
| Fusibles | DIN NH00–fusibles |
| Contacteurs | 400 ou 415 V en standard (autres tensions sur demande) |
| Boîtier de condensateur | Étagère : tôle d’acier galvanisée Condensateur : Aluminium (recyclable) |
| Candidatures | Montage sur panneau |
| Température de l’air ambiant | Tel que défini dans la norme CEI 60831-1 |
| Protection | IP00 |
| Tolérance de capacité | Conformément à la norme CEI 60831-1 |
| Test de tension | Conformément à la norme CEI 60831-1 |
| Surcharges acceptables | Conformément à la norme CEI 60831-1 |
| Dégagements recommandés | De la porte du panneau au contacteur de commutation du condensateur = 20 mm |
| Espace minimum entre le condensateur et la paroi adjacente ou entre les étagères du condensateur = 30 mm (cela dépend également du panneau schéma de ventilation – il est essentiel que la conception du panneau permette des dégagements et de l’air adéquats étagères de condensateur) |