Compensateur instantané de puissance réactive sans étape PQCR+
Solution de compensation de puissance réactive basse/moyenne tension pour charges inductives et capacitives
PQCR+ est une solution de compensation de puissance réactive à semi-conducteurs avec une fiabilité élevée et une faible perte pour les charges dynamiques et très fluctuantes. Un seul module a une capacité nominale allant jusqu’à 375 kvar en 3-Ph et 275 kvar en 1-Ph à 415V (ou 440V) et est conçu avec un faible encombrement. Une puissance nominale réactive globale allant jusqu’à 12 000 kvar peut être atteinte en mettant en parallèle des modules dans une topologie hybride. La technologie PQCR+ fonctionne selon le principe du convertisseur de source de tension (VSC) en utilisant des condensateurs IGBTS à haute puissance et des condensateurs de film à faible perte.
La technologie PQCR+ offre la caractéristique supplémentaire d’atténuation des harmoniques ainsi que ses caractéristiques essentielles d’équilibrage de charge et de compensation instantanée et progressive de la puissance réactive. PQCR+ améliore la qualité et l’efficacité de l’alimentation du réseau électrique, assure la conformité du réseau et offre d’autres avantages comme :
- Un impact positif sur la réduction des pertes du système et de l’empreinte carbone
- Réduction des besoins d’entretien et amélioration de la durée de vie des installations électriques
Applications
- Charges inductives et capacitives
- Applications triphasées et monophasées
- Charges très fluctuantes (charges de four à arc, charges de soudage par points, entraînements CC, etc.)
- Charges industrielles alimentées par des réseaux faibles
- Applications ferroviaires
Pourquoi Hitachi Énergie?
PQCR+ est un produit polyvalent qui comprend les caractéristiques suivantes :
- Convient aux réseaux à basse et moyenne tension moyenne avec transformateur élévateur
- Fonctionnement facile et pratique avec interface à écran tactile
- Installation et mise en route faciles
- Aucun risque d’amplification harmonique
- Équipe R&-D dévouée possédant une vaste expérience
Brefs données sur le rendement
| Paramètres | 3 Ph | 1 Ph |
|---|---|---|
| Tension nominale | 380 - 440 V | 380 - 440 V |
| Soutien kvar maximal | 325 kvar | 210 kvar |
| Capacité maximale par unité | 450 A(RMS) | 500 A(RMS) |
| Prise en charge kvar maximum @ tension | 415/440 V | 415/440 V |
| Harmoniques à filtrer3 | 4 harmoniques individuelles du 5e au 13e | 4 harmoniques individuels du 3e au 11e |
| Fréquence réseau | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Temps de réponse | <20 ms | <20 ms |
| Nombre d’opérations parallèles | 32 | 32 |
| Fonctions de communication | Port Ethernet/LAN | Port Ethernet/LAN |
| Réglage du facteur de puissance cible (inductif/capacitif) | Programmable de 0,6 (inductif) à 0,6 (capacitif) | |
| Niveau de bruit acoustique | 60 dB | 60 dB |
| Dimensions (sans portes ni toit) L x P x H | 900 x 900 x 2 000 mm | 900 x 900 x 2 000 mm |
| rémunération var |
Oui |
Oui |
| Compensation du déséquilibre de charge |
Oui | S.O. |
| Plage de compensation de déséquilibre | 50 et 100 % | S.O. |
| Température ambiante | -5 à 40 °C | -5 à 40 °C |
| Protection IP du boîtier | IP30 | IP30 |
| Humidité relative | 0 à 95 % | 0 à 95 % |
| Norme sur les produits | CEI 61439 | CEI 61439 |