Choisissez votre région et votre langue

Menu

Contrôleur de banque de condensateurs série CQ

La solution complète pour contrôler et surveiller les condensateurs sur les systèmes de distribution

L’efficacité des systèmes de transmission et de distribution peut être améliorée en faisant fonctionner le système à un facteur de puissance presque unitaire. Cela augmente la disponibilité réelle de l’énergie et améliore les économies liées à la manipulation de l’énergie. Les condensateurs sont le moyen le plus simple et le plus rentable d’améliorer le facteur de puissance. Le contrôleur de la banque de condensateurs CQ est la solution complète pour contrôler et surveiller les condensateurs sur les systèmes de distribution.

Le contrôleur CQ est disponible en deux modèles différents :

Le CQ900 peut surveiller et commuter automatiquement les batteries de condensateurs en fonction des conditions du réseau en temps réel. Il est offert en deux versions : CQ900-L avec fonctionnalité de commande de base et communications CQ900-R avec DNP3 pour la télécommande par SCADA et/ou un système de gestion centralisé Volt-Var

Le CQ930 est un contrôleur de batterie de condensateurs avancé conçu pour la surveillance et la commutation triphasées en temps réel en fonction des conditions du réseau. Il est également équipé de communications DNP3.0 pour la télécommande via SCADA SCADA et/ou un système de gestion Volt-Var centralisé.

Applications

Commande automatique des batteries de condensateurs montées sur poteau installées dans les systèmes de distribution.

Pourquoi Hitachi Énergie?

La gamme de contrôleurs de la batterie de condensateurs CQ comprend :

  • Interface entièrement programmable par l’utilisateur (par l’intermédiaire de la plaque frontale de l’unité ou du logiciel PC) pour une flexibilité de fonctionnement maximale
  • Microprocesseur intégré rapide pour un échantillonnage, une mesure et une prise de décision précis
  • Surveillance en temps réel des paramètres réseau
  • Commutation automatique avancée (tension, Var, courant, température et durée)
  • Options de montage flexibles
  • Système de menu logique et structuré avec interface de navigation conviviale (écran ACL à 4 lignes pour CQ900)
  • Boîtier homologué IP65 (NEMA 4R)
  • Enregistrement périodique des données, des opérations et des alarmes de 10 000 événements à des périodes définies dans la mémoire non volatile
  • Mise à jour facile du logiciel du contrôleur par clé USB

En plus de ce qui précède, le CQ930 offre également les fonctions suivantes :

  • Surveillance de l’état du réseau en temps réel, y compris la surveillance des harmoniques (jusqu’au 19e ordre)
  • Commutation multibanque ou multi-paliers en option (jusqu’à 7 étapes) disponible
  • Écran ACL rétroéclairé de 16 lignes avec graphisme complet
  • Téléchargement du micrologiciel à distance à l’aide de DNP3.0
  • Sécurité améliorée, y compris la détection des intrusions
Contrôleur de banque de condensateurs CQ

Brefs données sur le rendement

CQ900 / CQ930  
Tension d’alimentation Alimentation universelle de 90 V c.a. à 264 V c.a.
Consommation 10 VA max. (sans modem), 30 VA (avec modem)
Température de fonctionnement -40 °C à 70 °C (ambiant)
(-40 °F à +158 °F)
Plage d’humidité 5 % à 95 % (sans condensation)
Modes de commande Télécommande (contrôle ou surveillance uniquement), automatique (local), manuelle (locale)
Modes de commande automatique Horaire (temps), tension, température, Var, courant avec trois priorités sélectionnables par l’utilisateur
Logement IP65 verrouillable (NEMA 4R), revêtement en poudre, boîtier en acier inoxydable
Batterie de secours Cellule au lithium de 3,6 V - durée de vie de 10 ans (état non alimenté)
Communications - Configuration de l’unité et transfert du journal de données par USB
- La radio CapLink" Hitachi "Hitachi Énergie en option permet l’interrogation locale sans toucher l’unité (portée jusqu’à 50 m)
- Les interfaces RS232 et Ethernet permettent de surveiller les réseaux distants à l’aide d’une vaste gamme de modems. Protocole de communication DNP3.0 activé (uniquement sur les modèles CQ900R et CQ930).

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.