Batteries de condensateurs métalliques enfermées MMECB
Solution intelligente pour la compensation de puissance réactive configurée comme une batterie de condensateurs fixes ou commutés
Le MMECB combine les composants principaux, ainsi que le contrôle et la protection secondaires, dans un boîtier modulaire compact. Le système peut être configuré comme une rangée de condensateurs fixes ou commutés. La rangée commutée se compose d’une ou de plusieurs étapes, contrôlées automatiquement pour améliorer le facteur de puissance.
Applications
La conception du MMECB offre une compensation pour les services publics de distribution électrique et les grands utilisateurs d’énergie industrielle, notamment les mines, la pâte et papier, les produits chimiques, la pétrochimie, les parcs éoliens, les plastiques et les industries lourdes.
Pourquoi Hitachi Énergie?
La batterie de condensateurs MMECB est livrée avec :
- Gamme de composants haut de gamme d’Hitachi Énergie
- Testé en usine
- Conception intégrée de l’équipement principal et secondaire
- Gamme de types de boîtiers pour convenir à une variété d’applications
- Conception Hitachi Énergie éprouvée réduisant les coûts du cycle de vie
- Conception entièrement fermée protégeant les pièces sous tension
- Conception modulaire et facilement extensible
- Actif relocalisable - peut être déplacé à mesure que les demandes de l’usine changent
- Souplesse dans la gamme d’options disponibles pour convenir aux différentes applications
Brefs données sur le rendement
MMECB |
|
Tension du système | 1~10 kV |
Tension de commande | 220V CA standard |
Sortie | 8 Mvar |
Fréquence | 50 Hz |
Endroit | Intérieur |
Température ambiante | -25/+45 °C |
Altitude | ≤ 1 000 m |
Humidité | Maximum de 95 % par jour, 90 % par mois |
Niveau d’isolation | 10 kV : 42/75 kV BIL 6 kV : 30/60 kV BIL |
Courant de court-circuit | Maximum de 31,5 kA pendant 2 s |
Configuration de la banque | Fixe, commuté, à une ou plusieurs étapes |
Normes | DL/T604, GB50227, GB11024 |
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.