Les transformateurs de courant/tension remplis d’huile de la classe de distribution homologuée pour l’extérieur JS sont des transformateurs de mesure monophasés compacts de type à plaies destinés à la mesure des revenus. Ces transformateurs de courant/tension sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs JS peuvent répondre à de nombreuses applications standard de mesure des revenus avec jusqu’à deux noyaux indépendants de 15 kV à 38 kV. Ce boîtier combiné est disponible avec un isolant en porcelaine grise ANSI 70 considéré comme le produit standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile dans le réservoir pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Le JS offre une performance fiable en service grâce au système d’isolation conservateur utilisé aux tensions de distribution plus basses.