Choisissez votre région et votre langue

Menu

Semi-conducteurs

Nous proposons une gamme de semi-conducteurs d’alimentation des plus diversifiés, y compris les GTO, les IGBT, les IGCT, les Thyristors et les Diodes dans la gamme de puissance de 150 A jusqu’à 13 500 A et de 200 V jusqu’à 8 500 V. Aujourd’hui, notre gamme diversifiée de semi-conducteurs assure le bon fonctionnement des véhicules et des trains électriques, génère de l’énergie efficacement et permet aux éoliennes de tourner de manière fiable.

Semi-conducteurs Hitachi Energy – Motivés par les gens, la mission et l’innovation

Comment les semi-conducteurs IGCT permettent-ils les énergies renouvelables?

Pourquoi le marché des semi-conducteurs de puissance migre-t-il vers SiC?

wind turbines in the Oiz eolic park

Réseaux électriques : Les meilleures chaînes d’approvisionnement

Votre copie exclusive de The Economist’s Technology Quarterly

Dernières nouvelles

Liens et téléchargements

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.