EXCOUNT-I du compteur de surtensions
Un compteur de surtensions avec fonction de mesure de courant de fuite de base
EXCOUNT-I est capable d ’enregistrer de manière sensible les surtensions en combinaison avec le courant de fuite total. Les valeurs sont affichées numériquement sur un écran électronique.
La mesure de l’EXCOUNT-I du courant de fuite total est initiée en déclenchant une diode sensible à la lumière sur le capteur à l’aide d’un pointeur laser standard. Sans risque pour la sécurité du personnel, EXCOUNT-I sera lancé pour afficher par la suite la valeur moyenne en milliampères.
Applications
- À utiliser avec toutes les marques et tous les types de dispositifs d’arrêt sans espace
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée
- Aucune tension ajoutée à la tension résiduelle du parafoudre
- Capable de détecter les surtensions aussi basses que 10 A
- Basculer la fonction entre le comptage des surtensions et le courant de fuite initié par le pointeur DEL
- Sans entretien
- Facile à installer
- Facile à lire à distance
Brefs données sur le rendement
EXCOUNT-I | ||
---|---|---|
Conditions climatiques | Conception étanche à l’eau, IP67 | |
Capacité de court-circuit conforme à la norme CEI 60099-4 | kA | 65 |
Seuil de comptage minimum | A | 10 |
Alimentation électrique | Cellules solaires intégrées (Alternative à la batterie pour une utilisation à l’intérieur) |
|
Plage de mesure du courant de fuite total | mApeak | 0,1 à 50 |
Plage de fréquences de mesure | Hz | 48 - 62 Hz |
En savoir plus
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.